10136083
EAN
4011334460787
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
171,27 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura237.2 mm
-
Ancho95.2 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAcero inoxidable
-
ColorAcero inoxidable
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónCepillado
-
MaterialAcero inoxidable
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficiepulido
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10136083
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10136083
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas