![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
10136020
EAN
4011334459750
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
171,27 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura95.2 mm
-
Ancho237.2 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color de la seriegris
-
ColorGris
-
Coloracabado hormigón
-
Color RALRAL 7023 - Gris hormigón
-
MaterialHormigón
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieEstructurado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10136020
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10136020
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas