Рамка під LED-модуль 1Х скло/чорний Q.7 10116176
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 50 доступні продукти -
Розетка 50 доступні продукти -
Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів 77 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 7 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Розетка
- Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів
- Вставка для комунікаційних технологій
- Чутливий елемент для датчика руху
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Димер
- Базовий елемент датчика руху
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв
- Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
- Кімнатний термостат
- Розеткова коробка для антени
- Кнопка перемикача
- Перемикач
- Блок керування жалюзі
- Опорна пластина
- Інтелектуальний елемент керування
- Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки
- Автоматичний контролер для системи керування освітленням
- Глуха кришка
- Триступеневий перемикач
- Кімнатний термостат з годинником
- Таймер для побутових комутаційних пристроїв
- Блок живлення USB
-
146109Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
143202Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, біла S.1
-
141209Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, пол.білизна S.1
-
141202Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, біла S.1
-
12036084Накладка для анетенної розетки 2/3 отвори, алюміній, Q.х
-
12036086Накладка для анетенної розетки 2/3 отвори, антрацит, Q.х
-
12036089Накладка для анетенної розетки 2/3 отвори, пол.білизна, Q.х
-
14641404Накладка для модулів Modular Jacks "Krone", антрацит B.х/K.1
-
14641606Накладка для модулів Modular Jacks "Krone", алюміній B.х/K.1
-
14641909Накладка для модулів Modular Jacks "Krone", пол.білизна матова S.1/B.х
-
146102Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1/ARSYS
-
14631909Накладка для модулів AMP, пол.білизна матова S.1/B.х
-
14611909Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна матова S.1/B.х
-
147202Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1/ARSYS
-
147209Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
14721404Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, алюміній B.х/K.1
-
14721606Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, антрацит B.х/K.1
-
14721909Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна матова S.1/B.х
-
146302Накладка для модулів AMP, біла S.1/ARSYS
-
146309Накладка для модулів AMP, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
6768766086Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, антрацит, Q.х
-
47436086Розетка з з/к, 16А/250В, антрацит, Q.х
-
47516074Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, алюміній, Q.х
-
47516064Розетка з з/к з кришкою, 16А/250В, алюміній, Q.х
-
47516066Розетка з з/к з кришкою, 16А/250В, антрацит, Q.х
-
41666086Розетка USA/CANADA NEMA 5-15 R, 15А/125В, антрацит, Q.x
-
47496086Розетка з з/к, зах.контактів з полем д/надпису, 16А/250В, антрацит, Q.х
-
47496089Розетка з з/к, зах.контактів з полем д/надпису, 16А/250В, пол.білизна, Q.х
-
47506089Розетка з з/к з полем для надпису, 16А/250В, пол.білизна, Q.х
-
41096086Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, антрацит, Q.х
-
41096089Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, Q.х
-
47276089Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, пол.білизна, Q.х
-
6768766089Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, Q.х
-
41436084Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, алюміній, Q.x
-
41436086Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, антрацит, Q.x
-
47236084Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, алюміній, Q.х
-
47436012Розетка з з/к, 16А/250В, червона, Q.х
-
47436013Розетка з з/к, 16А/250В, зелена, Q.х
-
47436014Розетка з з/к, 16А/250В, помаранчова, Q.х
-
47436084Розетка з з/к, 16А/250В, алюміній, Q.х
-
11376089Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.х
-
16206086Клавіша 1Х, антрацит, Q.х
-
16216079Клавіша 1Х з лінзою зі знаком "Світло", пол.білизна, Q.х
-
1080608400Накладка поворотного вимикача для жалюзі, алюміній, Q.x
-
1080608600Накладка поворотного вимикача для жалюзі, антрацит, Q.x
-
1080608900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна, Q.x
-
16256084Клавіша 2Х зі знаком "Стрілка" на кожній, алюміній, Q.х
-
16256086Клавіша 2Х зі знаком "Стрілка" на кожній, антрацит, Q.х
-
16256089Клавіша 2Х зі знаком "Стрілка" на кожній, пол.білизна, Q.х
-
11376084Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.х
-
11376086Накладка для повортного диммера, антрацит, Q.х
-
16276089Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна, Q.х
-
16216084Клавіша 1Х з лінзою, алюміній, Q.х
-
16216086Клавіша 1Х з лінзою, антрацит, Q.х
-
16216089Клавіша 1Х з лінзою, пол.білизна, Q.х
-
16656084Клавіша 3Х, алюміній Q.x
-
16656086Клавіша 3Х, антрацит, Q.х
-
16656089Клавіша 3Х, пол.білизна, Q.х
-
16206084Клавіша 1Х, алюміній, Q.х
-
16276084Клавіша 2Х з лінзою, алюміній, Q.х
-
3315426089HDMI-розетка, пол.білизна, Q.х
-
3315426086HDMI-розетка, антрацит, Q.х
-
3315426084HDMI-розетка, алюміній, Q.х
-
3315436089HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., пол.білизна, Q.х
-
3315436086HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит, Q.х
-
3315436084HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., алюміній, Q.х
-
450502Розетка для гучномовця High End
-
85341229Датчик руху "Комфорт" 1.1м Q.х пол.білизна
-
85341226Датчик руху "Комфорт" 1.1м Q.х антрацит
-
85341224Датчик руху "Комфорт" 1.1м Q.х алюміній
-
85341129Датчик руху 1.1м Q.х пол.білизна
-
85341126Датчик руху 1.1м Q.х антрацит
-
85341124Датчик руху 1.1м Q.х алюміній
-
85342129Датчик руху 2.2м Q.х пол.білизна
-
85342126Датчик руху 2.2м Q.х антрацит
-
85342124Датчик руху 2.2м Q.х алюміній
-
85342229Датчик руху "Комфорт" 2.2м Q.х пол.білизна
-
85342226Датчик руху "Комфорт" 2.2м Q.х антрацит
-
85342224Датчик руху "Комфорт" 2.2м Q.х алюміній
-
384103Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В
-
384203Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
-
385103Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
-
385203Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
-
383110Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
383210Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
382210Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
503520Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
-
303520Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
-
85421100Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
-
2873Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт
-
2973Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В
-
296110Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
-
296210Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
-
2909Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В
-
85422100Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В
-
4587Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
4539Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
455401Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4586Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
455501Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4588Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
4538Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
29526089LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна, Q.x
-
29526086LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, антрацит, Q.x
-
29526084LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, алюміній, Q.x
-
29536089LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна, Q.x
-
29536086LED-підсвічування, беле світло, 230В, антрацит, Q.x
-
29536084LED-підсвічування, беле світло, 230В, алюміній, Q.x
-
5101Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
-
20266084Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, алюміній, Q.х
-
20266086Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, антрацит, Q.х
-
20266089Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, пол.білизна, Q.х
-
20346089Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, пол.білизна, Q.х
-
20346086Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, антрацит, Q.х
-
20346084Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, алюміній, Q.х
-
20306084Регулятор температури приміщення, 10А/250В, алюміній, Q.х
-
20306086Регулятор температури приміщення, 10А/250В, антрацит, Q.х
-
20306089Регулятор температури приміщення, 10А/250В, пол.білизна, Q.х
-
16406086Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, антрацит, Q.х
-
5036Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
-
5035Кнопка 2-клав. 2НВ, 10А/250В
-
5031Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
-
395619Кнопка шнурова 10А/250В
-
16406094Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, алюміній Q.x
-
16406096Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, антрацит Q.x
-
16406099Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна, Q.x
-
16406084Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, алюміній, Q.х
-
505102Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ, 2А/250В
-
16406089Накладка для карточного вимикача для готелів з лінзою, пол.білизна, Q.х
-
503808Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
-
503501Кнопка 2-клавішна 1НВ+1НЗ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
503503Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
505103Кнопочний вимикач hotelcard, 2 роздільн.сигнальн.контакти, 2А/250В
-
505201Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ+1НЗ, 2А/250В
-
505601Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В
-
303808Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В
-
3966Вимикач/перемикач шнуровий 10АХ/250В
-
386201Вимикач поворотний 25А/250В
-
3032Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В
-
633023 -
303616Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
-
303516 -
3037Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
-
3035Вимикач 2-клавішний 10АХ/250В
-
3036Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
-
454001Опорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 1-кратна
-
454101Опорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 2-кратна
-
454002Опорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 1-кратна
-
454105Опорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 2-кратна
-
454004Опорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 1-кратна
-
454104Опорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 2-кратна
-
454107Опорна пластина для модульних роз'ємів з коричневою вставкою, 2-кратна
-
4470Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
-
4468Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
-
454202Опорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
-
146109Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
85741126 -
47436013Розетка з з/к, 16А/250В, зелена, Q.х
-
47436014Розетка з з/к, 16А/250В, помаранчова, Q.х
-
47436084Розетка з з/к, 16А/250В, алюміній, Q.х
-
14641404Накладка для модулів Modular Jacks "Krone", антрацит B.х/K.1
-
14641606Накладка для модулів Modular Jacks "Krone", алюміній B.х/K.1
-
14641909Накладка для модулів Modular Jacks "Krone", пол.білизна матова S.1/B.х
-
47276086Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, антрацит, Q.х
-
47276089Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, пол.білизна, Q.х
-
146102Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1/ARSYS
-
14631909Накладка для модулів AMP, пол.білизна матова S.1/B.х
-
14611909Накладка для подвійного модуля RDM, пол.білизна матова S.1/B.х
-
147202Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1/ARSYS
-
147209Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
14721404Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, алюміній B.х/K.1
-
14721606Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, антрацит B.х/K.1
-
14721909Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна матова S.1/B.х
-
146302Накладка для модулів AMP, біла S.1/ARSYS
-
146309Накладка для модулів AMP, пол.білизна S.1/K.1/ARSYS
-
10096089Заглушка без цоколя з центральною панеллю, пол.білизна, Q.х
-
10096086Заглушка без цоколя з центральною панеллю, антрацит, Q.х
-
10096084Заглушка без цоколя з центральною панеллю, алюміній, Q.х
-
10096079Заглушка з центральною панеллю що прикручується, пол.білизна, Q.х
-
10096076Заглушка з центральною панеллю що прикручується, антрацит, Q.х
-
10096074Заглушка з центральною панеллю що прикручується, алюміній, Q.х
-
6710096089Заглушка з цоколем з центральною панеллю, пол.білизна, Q.х
-
6710096086Заглушка з центральною панеллю, антрацит, Q.х
-
6710096084Заглушка з центральною панеллю, алюміній, Q.х
Згадується в
Технічні характеристики
-
Кількість секцій1
-
Код RAL9005
-
Висота95,20 mm
-
Ширина95,20 mm
-
Глибина9,80 mm
-
Кількість одиниць по горизонталі1
-
Кількість одиниць по вертикалі1
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше