catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334502319
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (8)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available
catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Розміри
-
Висота95 mm
-
Ширина95 mm
-
Глибина6,50 mm
Потужність
-
Поточне споживання6 mA
Установлення, монтаж
-
Монтаж наМодульна вставка 230 В змінного струму
Матеріали
-
ColourБілий
Освітлення
-
Тип лампиСвітлодіод не підлягає заміні
-
Пов'язані системиQ.x
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Технічні характеристики виробу 168055
LED-модуль освітлення вниз для 1Х рамки Q.7
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB
Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button