Berker Q.7
Елегантний і невагомий
Форма Berker Q.7 з першого погляду показує, що вона належить до сімейства Q. Рамка має розмір 95 х 95 мм і є відносно великою порівняно з центральним елементом (58 х 58 мм). Ексклюзивні матеріали поверхні, як-от сланець, бетон, алюміній, нержавіюча сталь, а також чорне і полярно біле скло в поєднанні з напівпрозорим матеріалом основи, що підлаштовується під колір фону, створюють інноваційні візуальні акценти.
Керування освітленням - Berker Q.7
Технологія з єдиної форми: з системою керування освітленням Berker все поєднується так, що можливі численні комбінації для індивідуальних рішень.
Керування жалюзі - Berker Q.7
Коли комфорт має значення: все для керування ролетами, жалюзі, маркізами, рулонними та горизонтальними дверима, а також вікнами з електроприводом та вікнами верхнього світла.
HVAC-контроль - Berker Q.7
Контролюйте мікроклімат у приміщенні за допомогою виробів Berker для контролю та регулювання опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
Комунікаційні технології - Berker Q.7
Приємні розваги з Berker: рішення для структурованих кабельних систем і розважальних додатків.
Системи безпеки та захисту - Berker Q.7
Асортимент пристроїв безпеки Berker: захист людського життя та майна
Застосування в готелі - Berker Q.7
Ласкаво просимо до готелю Готельні рішення Berker гарантують, що гості почуватимуться комфортно, наприклад, у нас є електронний вимикач для готельної картки, який загоряється при вході в темну кімнату. Крім того, світло не вимикається миттєво після виймання картки, тому гості не залишаються в темряві. А розетка Berker SCHUKO® з двома USB-портами для заряджання мобільних пристроїв гарантує, що гості зможуть заряджати свої мобільні пристрої під час перебування в готелі.
Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
Робимо життя легшим Технологія Berker для простої та безпечної експлуатації обладнання.