Zarządzanie obciążeniami
Czy wiesz, jakie są różnice między statycznym a dynamicznym zarządzaniem obciążeniami?
Zarządzanie stacjami ładowania
W zależności od dostępnej mocy wykorzystywanej na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych należy odpowiednio dobrać sposób zarządzania stacjami ładowania. Charakter pracy stacji ładowania wymusza przyjęcie współczynnika jednoczesności równego 1. Jako priorytet należy zapewnić energię na potrzeby budynku, w którym montowane są stacje ładowania.
Operator sieci dostarcza informacji o tym, czy całkowita moc wymagana w tym samym czasie jest dostępna w punkcie przyłączenia do sieci. Operator sieci określa również maksymalny dopuszczalny poziom obciążenia przyłącza do sieci i sieci poprzedzającej. Standardowym zadaniem systemu zarządzania jest optymalizacja mocy. W razie potrzeby system zarządzania energią może być również wykorzystywany do ograniczenia prądu pobieranego z linii zasilającej. Wymagania dotyczące systemu zarządzania energią zależą od danego obszaru zastosowania.
Zarządzanie obciążeniami
Dzięki zarządzaniu obciążeniem można dokonać rozróżnienia między statycznym i dynamicznym zarządzaniem obciążeniem. W przypadku zarządzania obciążeniem należy zapewnić, aby uzgodniona w umowie moc wyjściowa nie została przekroczona.

Sterownik zarządzania obciążeniem
Statyczne zarządzanie obciążeniem jest prostą opcją realizacji zarządzania obciążeniem. W tym przypadku rezerwowany jest stały zakres mocy z przyłącza obiektu dla stacji ładowania - niezależnie od tego ile pojazdów elektrycznych faktycznie się ładuje. Dostarczona moc jest równomiernie rozdzielana do wszystkich pojazdów, które są ładowane w tym samym czasie.

Przy zarządzaniu dynamicznym, faktycznie dostępna moc jest dystrybuowana do wszystkich działających stacji ładowania, z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię ze strony samego budynku.
Celem dynamicznego zarządzania jest zapewnienie maksymalnej możliwej mocy ładowania bez przeciążania przyłącza domowego. Dzięki temu dostępna moc jest w pełni wykorzystywana, dzięki czemu największa możliwa ilość energii jest dostarczana do pojazdów.
Firma Hager oferuje dwa modele stacji ładowania, które dzięki zaimplementowanej komunikacji, opartej o protokół OCPP 1.6, są przygotowane do pracy z kontrolerem zarządzającym (XEM510 i XEM520).