The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Ładowanie pojazdów elek­trycz­nych
    • Zarządzanie ładowaniem
    • Lokalne zarządzanie ładowaniem
    • XEM510
    Manager obciążenia realizujący inteligentne ładowanie pojazdów elektrycznych, dla maksymalnie 10 punktów ładowania (bez Backend). Zapewnia dynamiczne zarządzanie mocą, chroniąc instalację zasilającą przed przeciążeniem. Optymalizuje zużycie energii, maksymalizując efektywność ładowania z wykorzystaniem stacji Hager. Kompaktowy, montaż w rozdzielnicy. Kluczowy element zapewniający wygodę, bezpieczeństwo i oszczędności.
    EAN
    3250615600639
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Lokalne zarządzanie ładowaniem
    • Lokalne zarządzanie ładowaniem
    • Zobacz więcej

    EVCS Sterownik LLM OCPP1.6 dla 10 EVCS bez Backend XEM510

    Cena
    2 520,00  zł
    / szt. *
    2 520,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Sterownik LLM OCPP1.6 dla 10 EVCS bez Backend

    XEM510

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna 1 dostępne produkty
    • Moduły komu­nika­cyjne 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna
    • Moduły komu­nika­cyjne
    • HTG465H

      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m

      272,00  zł  / szt.*
    • HTC320H

      MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+

      2 100,00  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • XVL122SLM

      EVCS Stacja ładowania witty pro 1x22kW MID OCPP komp. z LLM XEM5x0, Gniazdo T2

      4 172,00  zł  / szt.*
    • XVL122CLM

      EVCS Stacja ładowania witty pro 1x22kW MID OCPP komp. z LLM XEM5x0, Kabel T2

      4 358,00  zł  / szt.*
    • XVP222S

      EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x22kW 3f MID OCPP gniazda 2xT2S wisząca

      18 540,00  zł  / szt.*
    • XVG207SQF

      EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x7kW 1f MID OCPP gniazda 2xT2S+1xTE stojąca

      17 510,00  zł  / szt.*
    • XVG222S

      EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x22kW 3f MID OCPP gniazda 2xT2S stojąca

      19 570,00  zł  / szt.*
    • XVG222SQF

      EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x22kW 3f MID OCPP 2xT2S+1xTE stojąca

      20 085,00  zł  / szt.*
    • XVP207SQF

      EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x7kW 1f MID OCPP gniazda 2xT2S+1xTE wisząca

      16 480,00  zł  / szt.*
    • XVP222SQF

      EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x22kW 3f MID OCPP 2xT2S+1xTE wisząca

      19 055,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Sprzęt
    • Z inter­fejsem komu­nika­cyjnym
      Tak
    • Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      70 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Łącz­ność
    • Liczba punktów ładowania
      10
    Moc
    • Pobór mocy
      5 W
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Prąd elek­tryczny
    • Liczba obwodów wejścio­wych
      3
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Kontrola dostęu, Alarmy, Infor­macje podstawowe, Zarządzanie energią urządzenia, Pomiar elek­tryczny, Szcze­gółowy pomiar elek­tryczny, Sprzęt do zasilania pojazdów elek­trycz­nych, Tryb zasilania pojazdów elek­trycz­nych (EVSE), Diagnostyka ogólna, Stan roboczy, Źródło zasilania, Diagnostyka opro­gra­mo­wania
    • Formaty danych
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      1 MB - 10 MB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Tak

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEM510 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEM510

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEM510 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEM510

      EVCS Sterownik LLM OCPP1.6 dla 10 EVCS bez Backend

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2024-10-09 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2023-03-09 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2023-03-09

      PDF
      1,27 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2022-11-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Configuration Manual XEM510-XEM520 | Hager Polska

      Configuration Manual XEM510-XEM520

      Instrukcja obsługi pl-PL 2023-04-12

      PDF
      12,17 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi pl-PL 2024-10-08 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi pl-PL 2024-10-08

      PDF
      6,58 MB
      Zdjęcie QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Polska

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Instrukcja obsługi en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Wskazówki

      Zdjęcie TIP_Stacje ładowania Hager | Hager Polska

      TIP_Stacje ładowania Hager

      Wskazówki pl-PL 2024-02-06

      PDF
      11,86 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie International 2026-09-28 | Hager Polska

      Narzędzie International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
      Zdjęcie Narzędzie International 2026-10-22 | Hager Polska

      Narzędzie International 2026-10-22

      ZIP
      88,25 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      EVCS Sterowniki LLM / Flow; XEM4…, XEM5…

      PDF
      356,27 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32