EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x7kW 1f MID OCPP gniazda 2xT2S+1xTE stojąca XVG207SQF
EAN
3250610105061
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
17000,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Sterownik ładowania 3 dostępne produkty -
Akcesoria/części do baterii/akumulatorów/ładowarek 4 dostępne produkty -
Akcesoria/części stacji ładowania pojazdów elektrycznych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Moc
-
Moc na punkt ładowania7,4 kW
-
Podłączone obciążenie44 - 44 kW
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Zasilanie
-
Liczba faz zasilania3
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy64 A
Łączność
-
Liczba punktów ładowania2
Funkcje
-
Z zarządzaniem obciążeniemNie
Sprzęt
-
Liczba gniazd domowych1
-
Z wyłącznikiem nadprądowymTak
-
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prąduTak
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuTyp 2
Wymiary
-
Wysokość1480 mm
-
Szerokość345 mm
-
Głębokość210 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMocowanie podłogowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK10
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 400 V
Materiały
-
MateriałStal, Aluminium
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa XVG207SQF
EVCS Stacja ładowania witty park 2, 2x7kW 1f MID OCPP gniazda 2xT2S+1xTE stojąca
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-10-31
PDF35,06 MBInstrukcja obsługi fr-FR 2025-10-09
PDF10,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-13
PDF596,14 kB
Więcej materiałów