EVCS Uchwyt montażowy dla wolnostojącej stacji witty park 2 XEV428
Cena
725,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość400 mm
-
Szerokość175 mm
-
Głębokość20 mm
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Materiały
-
MateriałStal szlachetna
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
Ciężar
-
Zdolność obciążeniowa50 kg
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa XEV428
EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEV426
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2023-03-21
PDF1,28 MB -
Instrukcja obsługi
Installation Manual XEV426 - XEV427
Instrukcja obsługi pl-PL 2017-02-24
PDF823,55 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Więcej materiałów