EVCS Sterownik zarządzania obciążeniem 3f XEV305
EAN
4012740854290
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
1380,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Sprzęt
-
Z interfejsem komunikacyjnymNie
-
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prąduNie
Wymiary
-
Wysokość88 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość60 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-02-02
PDF219,83 kB
Więcej materiałów