The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Stero­wanie ogrze­waniem
    • Ogrze­wanie elek­tryczne
    • TRC301B
    EAN
    3250615989116
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • KNX Radio - quic­klink
    • Wejścia binarne
    • Ogrze­wanie elek­tryczne
    • Zobacz więcej

    KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały TRC301B

    Cena
    609,50  zł
    / szt. *
    609,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały

    TRC301B

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      Komu­nikacja radiowa
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy, quic­klink
    Prąd elek­tryczny
    • Liczba obwodów wejścio­wych
      2
    Sprzęt
    • Wyma­gane zewnętrzne napięcie
      Nie
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z baterią
      Tak
    • Z układem stero­wania HVAC
      Nie
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Tak
    Często­tliwość
    • Często­tliwość trans­misji
      868 - 868 MHz
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      0
    Oświe­tlenie
    • Do stero­wania LED
      Tak
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP31
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      0 - 50 °C
    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      3 - 3 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    Wymiary
    • Wyso­kość
      26 mm
    • Głębo­kość
      30 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Z adap­terami do wyrów­nania wyso­kości magnesu
    • Typ połączenia
      Z dodat­ko­wymi zaciskami śrubo­wymi dla połączonych prze­wodami zestyków hermetycz­nych

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TRC301B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TRC301B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TRC301B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TRC301B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TRC301B

      KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28

      PDF
      2,05 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2017-09-05 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2017-09-05

      PDF
      1,25 MB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Polska

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,72 MB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRC301B | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRC301B

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      5,62 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie description d'application TRC301B | Hager Polska

      description d'application TRC301B

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      859,41 kB
    • Opis funkcjonowania

      Zdjęcie PD_TRC301B_TX100_GB | Hager Polska

      PD_TRC301B_TX100_GB

      Opis funkcjonowania en-GB 2012-03-30

      PDF
      2,53 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85121200 - one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121200
      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      445,60  zł
      / szt. *
      445,60  zł
      / szt. *
    • 2
      85121201 - R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      85121201
      R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
      Cena
      456,30  zł
      / szt. *
      456,30  zł
      / szt. *
    • 3
      85421200 - Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
      85421200
      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
      Cena
      682,50  zł
      / szt. *
      682,50  zł
      / szt. *
    • 4
      TR131A - KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, biały
      TR131A
      KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, biały
      Cena
      1 744,00  zł
      / szt. *
      1 744,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TR131B - KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, alu
      TR131B
      KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, alu
      Cena
      1 761,00  zł
      / szt. *
      1 761,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32