The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Stero­wanie ogrze­waniem
    • Ogrze­wanie elek­tryczne
    • ED183
    EAN
    3250612241835
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria
    • Ogrze­wanie elek­tryczne
    • Zobacz więcej

    Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3,1-5,7A, 27kW ED183

    Cena
    488,00  zł
    / szt. *
    488,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3,1-5,7A, 27kW

    ED183

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - +40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - +90 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      10000000
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,80 mm
    • Głębo­kość
      60 mm
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd pracy
      7 - 39 A
    • Prąd załączania
      1 A
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      400 V ± 20%

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration ED183
    PDF
    RoHS report ED183
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ED183 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ED183

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ED183 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ED183

      Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3,1-5,7A, 27kW

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-30

      PDF
      305,87 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TRC301B - KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały
      TRC301B
      KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały
      Cena
      586,00  zł
      / szt. *
      586,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EK088 - Zewnętrzny czujnik temperatury IP55
      EK088
      Zewnętrzny czujnik temperatury IP55
      Cena
      290,70  zł
      / szt. *
      290,70  zł
      / szt. *
    • 3
      EK090 - Czujnik temperatury
      EK090
      Czujnik temperatury
      Cena
      209,10  zł
      / szt. *
      209,10  zł
      / szt. *
    • 4
      WDN9031 - Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny
      WDN9031
      Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny
      Cena
      139,00  zł
      / szt. *
      139,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EK083 - Czujnik temperatury uniwersalny
      EK083
      Czujnik temperatury uniwersalny
      Cena
      357,00  zł
      / szt. *
      357,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32