Czujnik temperatury uniwersalny EK083

EAN
3250612310838
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
291,00zł
/ szt. *

Czujnik uniwersalny EK083
podłączalny do
- termostatu EK186
- czujnika temperatury TE001 systemu tebis

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgodny z
    EK186 / EK285 / EG502
Rezystancja
  • Współ­czynnik rezystancji przy 25°C
    10 kΩ
Podłączenie
  • Długość prze­wodu czuj­niko­wego
    4 m
  • Prze­krój prze­wodu czuj­nika (zale­cany)
    1.5 mm²
Przewód
  • Długość prze­wodu przy­łącze­nio­wego
    4 m
Wypo­sażenie
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    czujnik uniwer­salny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…90 °C
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie