Kanały grze­bie­niowe
w pojaz­dach kole­jo­wych

Czy wiesz, że nasze kanały tehalit.VK są bezha­lo­ge­nowe i speł­niają wyma­gania normy PN-EN 45545?

kanały grzebieniowe w pojazdach kolejowych - tehalit

Czego dotyczy PN-EN 45545?

Pojazdy szynowe takie jak pociągi osobowe, tram­waje, pociągi towa­rowe, cysterny szynowe czy też pojazdy serwi­sowo-admi­ni­stra­cyjne muszą speł­niać szereg restryk­cyj­nych warunków zanim zostaną oddane do użyt­ko­wania. Wiemy, jak ważna w branży kole­jowej jest ochrona prze­ciw­po­ża­rowa i bezpie­czeń­stwo osób kieru­ją­cych, jak również ich pasa­żerów. Produ­cent pojazdu kole­jo­wego może zażądać od dostawcy potwier­dzenia speł­nienia przez ten wyrób wymagań normy doty­czącej właści­wości ogniowej mate­riałów w formie certy­fi­katu.


Bezha­lo­ge­nowe kanały grze­bie­niowe (tj. tehalit.VK PC-ABS) speł­niają wyma­gania normy PN-EN 45545-2. Są wyko­nane z wyso­kiej jakości mieszanki tworzyw z dosko­na­łymi właści­wo­ściami termicz­nymi i mecha­nicz­nymi, które ponadto NIE są łatwo­palne, NIE są toksyczne w kontakcie z ogniem oraz NIE emitują dużej ilości dymu.

 

norma

 

Nasze rozwią­zanie posiada między­na­ro­dowe dopusz­czenia m.in.: UL94, klasy palności V0.

 

Kanały grze­bie­niowe to funk­cjo­nalne rozwią­zanie prze­zna­czone do orga­ni­zacji prze­wodów w szafach i rozdziel­ni­cach. Zapew­niają przej­rzyste i proste prowa­dzenie prze­wodów oraz zwięk­szają bezpie­czeń­stwo obsługi i eksplo­atacji. Ryzyko błędów zostaje zdecy­do­wanie obni­żone, zarówno w czasie korzy­stania, jak i normalnej pracy urzą­dzeń.

 



Doku­men­tacja

Firma Hager współ­pra­cuje od wielu lat z firmą BASF Fire Safety Tech­no­logy, gdzie nasze produkty podda­wane są rygo­ry­stycznym testom zgod­ności z normą PN-EN 45545.

Dzięki tej współ­pracy możemy Państwu przed­stawić pełną doku­men­tację (certy­fi­kację) zgod­ności z normą PN-EN 45545 na produkty grze­bie­nio­wych systemów prowa­dzenia insta­lacji elek­trycz­nych wyko­na­nych z PC-ABS.



 

Kanały grze­bie­niowe tehalit.HA7 – właści­wości i zalety

 

tehalit kanały grzebieniowe firmy hager

 

tehalit.HA7

• Jest zgodny z normą PN-EN 45545-2 (HL3) (Kolej­nictwo – ochrona prze­ciw­po­ża­rowa w pojaz­dach szyno­wych).

• Nie może mieć stycz­ności z olejami, smarami i rozpusz­czal­ni­kami (np. olej obrób­kowy).

• Zęby kanału można wyła­mywać do wewnątrz i na zewnątrz bez użycia narzędzi z wyjąt­kiem HA740025, HA760025 i HA780025 (zęby kanału w tych wymia­rach wyła­my­wane są tylko na zewnątrz).

• Łatwy montaż i demontaż pokrywy, przy zacho­waniu wyso­kiej siły trzy­mania.

• Klamra podtrzy­mu­jąca prze­wody (uniwer­salna): może zostać dopa­so­wana do odpo­wied­niej szero­kości kanału.

• Na specjalne zamó­wienie możemy przy­go­tować kanały z taśmą samo­przy­lepną, kanały z perfo­racją zgodną z wyma­ga­niami klienta o stałym odstępie od krawędzi zewnętrznej, kanały bez perfo­racji dolnej lub bez perfo­racji bocznej oraz długości specjalne do maks. 6000 mm.

• Palność: UL94V0 (samo­ga­snące)

• Tempe­ra­tura pracy: -25°C do +90°C

• Mate­riał: PC-ABS

• Ogniowa klasy­fi­kacja mate­riałów: M1

• Dymosz­czel­ność: SR2

• Klasa kapania: ST2

• Właści­wości mecha­niczne:

Naprę­żenie przy granicy plastycz­ności: 64 Mpa (ISO 527), Udaro­wość: 14 KJ/m2

• Właści­wości termiczne:

Odpor­ność na tempe­ra­turę - 30C do + 90C, Palność: samo­ga­snące UL 94 V0, Współ­czynnik rozsze­rzal­ności cieplnej: 1 x 10-4 1/C, Odpo­wiada to przy różnicy tempe­ratur 30C wydłu­żeniu o 3 mm/m.

• Właści­wości elek­tryczne:

Wytrzy­ma­łość na prze­bicie: > 21 kV/mm, Rezy­stancja powierzch­niowa: > 1015 Ohm, Prze­ni­kal­ność elek­tryczna bezwzględna: ~ 2,7

 
 

HA7 perfo­racja boczna i rzut boczny
Rysunki tech­niczne

kanał grzebieniowy HA7
kanał grzebieniowy HA7
kanał grzebieniowy HA7
kanał grzebieniowy HA7
kanał grzebieniowy HA7
kanał grzebieniowy HA7
kanał grzebieniowy HA7

Kanały grze­bie­niowe tehalit.HNG – właści­wości i zalety

 

tehalit kanały grzebieniowe firmy hager

 

tehalit.HNG

• Jest zgodny z normą PN-EN 45545-2 (HL3) (Kolej­nictwo – ochrona prze­ciw­po­ża­rowa w pojaz­dach szyno­wych).

• Nie może mieć stycz­ności z olejami, smarami i rozpusz­czal­ni­kami (np. olej obrób­kowy).

• Łatwy montaż i demontaż pokrywy.

• Ząbek podstawy kanału trzy­ma­jący pokrywę jest skie­ro­wany na zewnątrz, wpływa to na wygodę pracy, ponieważ ręka­wiczki się nie zacze­piają (patrz rysunek tech­niczny poniżej).

• Klamra podtrzy­mu­jąca prze­wody (dedy­ko­wana).

• Na specjalne zamó­wienie możemy przy­go­tować kanały z taśmą samo­przy­lepną, kanały z perfo­racją zgodną z wyma­ga­niami klienta o stałym odstępie od krawędzi zewnętrznej, kanały bez perfo­racji dolnej lub bez perfo­racji bocznej oraz długości specjalne do maks. 6000 mm.

• Palność: UL94V0 (samo­ga­snące)

• Tempe­ra­tura pracy: -25°C do +90°C

• Mate­riał: PC-ABS

• Ogniowa klasy­fi­kacja mate­riałów: M1

• Dymosz­czel­ność: SR2

• Klasa kapania: ST2

• Właści­wości mecha­niczne:

Naprę­żenie przy granicy plastycz­ności: 64 Mpa (ISO 527), Udaro­wość: 14 KJ/m2

• Właści­wości termiczne:

Odpor­ność na tempe­ra­turę - 30C do + 90C, Palność: samo­ga­snące UL 94 V0, Współ­czynnik rozsze­rzal­ności cieplnej: 1 x 10-4 1/C, odpo­wiada to przy różnicy tempe­ratur 30C wydłu­żeniu o 3 mm/m.

• Właści­wości elek­tryczne:

Wytrzy­ma­łość na prze­bicie: > 21 kV/mm, Rezy­stancja powierzch­niowa: > 1015 Ohm, Prze­ni­kal­ność elek­tryczna bezwzględna: ~ 2,7

 

HNG perfo­racja boczna i rzut boczny
Rysunki tech­niczne

tehalit.HNG kanał grzebieniowy bezhalogenowy
tehalit.HNG kanał grzebieniowy bezhalogenowy
tehalit.HNG kanał grzebieniowy bezhalogenowy
tehalit.HNG kanał grzebieniowy bezhalogenowy

Profe­sjo­nalne narzę­dzia do obróbki kanałów grze­bie­nio­wych

tehalit kanały grzebieniowe firmy hager

Nożyce do cięcia kanałów grze­bie­nio­wych i pokryw

Szybkie i dokładne cięcie małych profili. Regu­lo­wany przy­stanek do cięcia okre­ślonej długości odcinków. Profile kanałów insta­la­cyj­nych i pokrywy należy ciąć osobno. Rezultat to precy­zyjne i czyste cięcie dowol­nych odcinków pod dowolnym kątem (w zestawie akce­soria do cięcia pod kątem).

 
tehalit kanały grzebieniowe firmy hager

Kleszcze do wyła­my­wania zębów

Dobrym sposobem, aby wyciąć dokładnie i precy­zyjnie boczną cześć na sekcję odej­ścia prze­wodów jest użycie kleszczy do wyła­my­wania zębów bocz­nych. Wyni­kiem jest idealne docięta sekcja kablowa.

 
tehalit kanały grzebieniowe firmy hager

Nity oraz nitow­nice do moco­wania kanałów

Szybki i ekono­miczny sposób, aby przy­mo­cować kanały do podłoża. Nity z tworzywa sztucz­nego dobie­rane do śred­nicy otworu i grubości płyty monta­żowej. Istnieją trzy rozmiary nitów plasti­ko­wych. Dla każdego rozmiaru jest odpo­wia­da­jąca ręczna nitow­nica.

 

Dostęp­ność w wielu rozmia­rach

Kanały grze­bie­niowe, prze­zna­czone są do prowa­dzenia prze­wodów o różnym prze­kroju. Zęby o odpo­wied­niej grubości, a także możli­wość ich wyła­mania, pozwa­lają na dobranie odpo­wied­niej odle­głości między nimi. Z kolei elastycz­ność zębów umoż­liwia ich wielo­krotne odgi­nanie podczas insta­lacji, nawet przy niskich tempe­ra­tu­rach, bez ryzyka złamania.


Kanały mają także wypusty osła­bia­jące (zależnie od rozmiaru koryta), które ułatwiają odła­manie poje­dyn­czych zębów bez podstawy lub wraz z nią. Ponadto zęby mają na górze charak­te­ry­styczne zagięcia, które umoż­li­wiają trwałe i pewne utrzy­manie pokrywy.

 

Nie martw się o szcze­góły - pobierz dokładne rysunki

Chcesz stwo­rzyć projekt z wyko­rzy­sta­niem naszych rozwiązań? Już teraz masz możli­wość pobrania dokład­nych modeli  3D w formacie STEP, które są powszechnie stoso­wane w środo­wisku programów CAD. Zawie­rają najważ­niejsze dane w postaci trój­wy­mia­ro­wego modelu, który wyko­rzy­stasz w reali­zacji różnych zadań projek­to­wych, jak np. rysunki monta­żowe.

Pliki dostępne są do wszyst­kich kanałów grze­bie­nio­wych Hager. Klikając w poniższy link uzyskasz dostęp do pełnej bazy modeli z podziałem na odpo­wiednie grupy produk­towe.

Pobierz modele

 

Pobierz nasz artykuł w formacie pdf