witty pro
Elastyczna stacja łado­wania dla biznesu

Nieza­leżnie od tego, czy mowa o poje­dyn­czej stacji łado­wania czy rozbu­do­wanej infra­struk­turze obej­mu­jącej nawet 40 punktów łado­wania – Hager ma dla Ciebie rozwią­zanie, które sprawdzi się w każdym ze scena­riuszy: w firmach, flotach i budyn­kach wielo­miesz­ka­nio­wych.

 

Stacja łado­wania witty pro – oddaje moc w Wasze ręce! 

 

witty pro stacja ladowania hager

Stacja łado­wania
dla firm, flot i budynków wielo­ro­dzin­nych

Hager witty pro to inte­li­gentna stacja łado­wania pojazdów elek­trycz­nych o mocy 22 kW, certy­fi­ko­wana zgodnie z MID. Zapewnia szybkie i bezpieczne łado­wanie samo­chodów elek­trycz­nych, z funk­cjami zdal­nego zarzą­dzania i auto­ry­zacji użyt­kow­ników. To idealne rozwią­zanie dla firm, flot i budynków wielo­ro­dzin­nych. Stacja wyróżnia się solidną konstrukcją, łatwo­ścią obsługi oraz ponad­cza­sowym desi­gnem. Wybie­rając witty pro zwięk­szasz komfort użyt­kow­ników pojazdów elek­trycz­nych otrzy­mu­jesz komplek­sowe wsparcie, by dołą­czyć do świata elek­tro­mo­bil­ności.

 


witty pro
Dane tech­niczne

  • Moc łado­wania pojazdów elek­trycz­nych 22 kW AC
  • Kompa­ty­bilna z mana­gerem obcią­żenia Hager XEM510 lub XEM520
  • Z kablem 6,5 m lub gniazdem Mode 3 / Type 2
  • Komu­ni­kacja przez OCPP 1.6 , Ethernet i Modbus
  • Auto­ry­zacja przez czytnik kart RFID i pomiar zgodny z MID dla celów rozli­cze­nio­wych

Wybierz idealną stację łado­wania
Poznaj zalety witty pro

Dostępna w 2 wersjach: z kablem lub gniazdem

 

Obsłu­guje OCPP 1.6J, ethernet i WiFi

 

Certy­fikat MID do precy­zyj­nego moni­to­ro­wania i bezpiecz­nych rozli­czeń

 

Łatwa insta­lacja dzięki LLM i auto­ma­tycz­nemu wykry­waniu

 

Możli­wość podłą­czenia do 40 punktów łado­wania przy użyciu jednego LLM

 

Dyna­miczna opty­ma­li­zacja zasi­lania dla efek­tyw­nego zarzą­dzania flotą

 

witty pro
Stacja łado­wania nowej gene­racji

Łatwa w insta­lacji i urucho­mieniu, bezpro­ble­mowa w obsłudze.



Łado­wanie pojazdów elek­trycz­nych dla małych firm i opera­torów flot firmy

Stacja łado­wania witty pro idealnie nadaje się do zasto­so­wania w przy­padku małych budynków komer­cyj­nych i flot pojazdów, zapew­niając łatwą insta­lację i skalo­walne rozwią­zania — od 1 do 40 stacji. Potrze­bu­jesz stacji łado­wania lub rozwiązań dla więk­szej liczby miejsc parkin­go­wych? Poznaj całą rodzinę witty firmy Hager, aby znaleźć idealną stację łado­wania do pojazdów elek­trycz­nych.


Bezpieczne łado­wanie pojazdów elek­trycz­nych

Lokalny manager obcią­żenia (LLM)

Moni­to­ring i opty­ma­li­zacja zasi­lania stacji łado­wania zgodnie ze zuży­ciem energii w budynku – lokalny manager obcią­żenia chroni przed wyzwo­le­niem głów­nego wyłącz­nika w wyniku prze­cią­żenia sieci i przed kosz­tow­nymi prze­rwami w dostawie prądu.

 

LLM zapewnia:

  • Możli­wość dyna­micz­nego i statycz­nego zarzą­dzania obcią­że­niem
  • Pomiar prądu przez prze­kład­niki do 2500A
  • Możli­wość zarzą­dzania do 40 punktów łado­wania jedno­cze­śnie
  • Możli­wość gene­ro­wania raportów i rozdzie­lenie kosztów między użyt­kow­ników

LLM
WebApp

Łatwa obsługa i diagno­styka, dzięki apli­kacji Hager LLM WebApp, która umoż­liwia auto­ma­tyczne wykry­wanie do 40 stacji łado­wania. Dyna­miczny rozdział energii zapewnia wydajne zużycie energii, dzięki czemu jest to idealne rozwią­zanie do opty­mal­nego zarzą­dzania flotą.

Wygodna kontrola
Apli­kacja Hager Charge

Urucha­miaj i konfi­guruj stacje łado­wania witty z poziomu apli­kacji. Pełna kontrola i wygoda!
Nagroda Aplikacja Hager Charge2


witty pro
akce­soria do stacji łado­wania

Stojak

Co zrobić, jeśli montaż stacji łado­wania do ściany nie jest możliwy? Bez obaw! Dzięki stylo­wemu stoja­kowi możesz wybrać idealne miejsce do łado­wania.

Karta RFID

Użyj karty RFID, aby zarzą­dzać dostępem i łado­wa­niem pojazdu elek­trycz­nego.

Różne wersje kolo­ry­styczne

Wybierz spośród dostępnej, ponad­cza­sowej kolo­ry­styki.




Poznaj lepiej stację łado­wania witty pro!

Zapo­znaj się z doku­men­tacją




Zmniejsz dystans
do EVCS

Łatwy montaż, konfi­gu­racja i zarzą­dzanie — stacje łado­wania witty stwo­rzono z myślą o speł­nieniu wszel­kich potrzeb zwią­za­nych z łado­wa­niem pojazdów elek­trycz­nych u klientów zarówno w budow­nic­twie miesz­ka­niowym, jak i w sektorze komer­cyjnym.  

hager-lifestyle-pic-witty-one-038a-1024x1024px-socket-version-black-DMCX-en-07-2024

witty one: jedno wszech­stronne rozwią­zanie

Ładuj pojazdy elek­tryczne bez wysiłku, korzy­stając z eleganc­kiej i kompak­towej domowej stacji łado­wania witty one zapro­jek­to­wanej z myślą o nowo­cze­snym budow­nic­twie miesz­kalnym. Łatwa w insta­lacji i intu­icyjna w obsłudze, zapewnia wydajne i nieza­wodne łado­wanie oraz pasuje do każdego domu.

witty plus

witty plus: odkryj pełen poten­cjał

Rozwią­zanie witty plus stanowi rozwi­nięcie witty one o przy­szło­ściowe funkcje: zopty­ma­li­zo­wane łado­wanie z naszego systemu PV zmniejsza wyko­rzy­stanie sieci publicznej, a komu­ni­kacja pomiędzy maga­zynem energii, zarządcą energii a stacją łado­wania zapewnia efek­tywne wyko­rzy­stanie energii elek­trycznej przy niższych kosz­tach. 

Mężczyzna dokonujący płatności zbliżeniowej telefonem za ładowanie pojazdu elektrycznego przy pomocy stacji ładowania witty park 2

witty park 2: moc w prze­strzeni publicznej

Stację łado­wania witty park 2 pole­camy do zasto­sowań w prze­strze­niach publicz­nych. Nowo­czesny, ponad­cza­sowy design i łatwość obsługi, bez koniecz­ności posia­dania instrukcji. Co ważne, z jednej stacji łado­wania mogą korzy­stać dwa pojazdy lub rowery jedno­cze­śnie. 


Jesteśmy tu dla Ciebie.

Masz pytania doty­czące insta­lacji stacji łado­wania witty pro? Skon­taktuj się z nami mailowo lub tele­fo­nicznie: +48 32 630 47 94