System
podłogowy
underfloor BSR
Dostarczenie funkcjonalnego systemu zasilania i transmisji danych w dużych przestrzeniach jest wyzwaniem, któremu z pewnością sprostają puszki podłogowe Hager. Sprawdzą się zarówno w budynkach publicznych, usługowych, w pomieszczeniach narażonych na duży ruch oraz takich, gdzie wymagane jest czyszczenie podłogi na mokro.
Gwarantują wysoki poziom ochrony IP66 oraz wysoką wytrzymałość na obciążenia nawet do 15 000 kg.
Czy instalacja elektryczna w podłodze nadaje się do każdego rodzaju podłogi?
Tak, jeśli wybierzesz pokrywy uchylne tehalit.VE-EE serii BSR! Szeroka oferta różnorodnych kolorów pokryw gwarantuje uniwersalność, a system mocowania do wszystkich rodzajów podłóg, również tych, które czyszczone są na mokro. To znacznie ułatwia proces instalacji. Obejrzyj film!
Cztery możliwe
podłączenia

Praktyczne i kompleksowe
gotowe zestawy tehalit.VE-EE serii BSR
Ułatw swoją pracę i skorzystaj z gotowych zestawów. Przygotowaliśmy trzy praktyczne, kompletne zestawy puszek podłogowych, dostępne od ręki. Ułatwia to planowanie, zamawianie i logistykę. Ponadto zmniejsza nakład Twojej pracy, a ilość zużytych materiałów pozwala ograniczyć do minimum.
Jak poprowadzić instalację elektryczną w dużych pomieszczeniach?
Czy wiesz jak zamontować puszki i przepusty podłogowe Hager? Produkty doskonale nadają się do stosowania na suchych i mokrych posadzkach o dużym natężeniu ruchu. Ich montaż nie sprawia problemu - obejrzyj film, by się o tym przekonać!