![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.VE-EE Zestaw pokrywa+puszka R02 2xM45 schuko pł Keyst Typ01 o.cynk srebr BSR02D01
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka montażowa 1 dostępne produkty
-
System szalunkowy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejTak
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąNie
-
Zakres głębokości wbudowania86 mm
-
Średnica wbudowania122 mm
-
Średnica zewnętrzna150 mm
-
Nadaje się do montażu na podłodze z wnękąTak
-
Do instalacji w betonieTak
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroTak
-
Konserwacja podłogiMokry
-
KolorSrebrny
-
Materiał pokrywyCynk
-
Typ pokrywyPokrywa uchylna
-
Maks. obciążenia3 - 15 kN
-
Do kanałów podpodłogowychNie
-
Wyprowadzenie przewoduZ wypustem kablowym w pokrywie
-
Liczba wejść kablowych4
-
Liczba gniazd SCHUKO2
-
Liczba wbudowanych urządzeń2
-
Liczba skrzynek wyjściowych1
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP66
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)R02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Broszura
Podłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Broszura pl-PL 2024-02-14
PDF20,51 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-01-12
DXF205,91 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-01-12
STP887,58 kB -
With variables
Product Drawing International 2023-01-12
PDF45,24 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro; BSM…, BSR02…, LAR02…, SER02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-01-31
PDF193,05 kB