The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • BDQ08057011
    EAN
    4012002245194
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy BDQ08057011

    Cena
    280,69  zł
    / szt. *
    280,69  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy

    BDQ08057011

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Pokrywa puszki rozga­łęźnej instalowanej podtyn­kowo 1 dostępne produkty
    • Puszka rozga­łęźna do kanałów współ­po­zio­mych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Pokrywa puszki rozga­łęźnej instalowanej podtyn­kowo
    • Puszka rozga­łęźna do kanałów współ­po­zio­mych
    • UDM3294Q08

      tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 Q08 294x294mm stal ocynkowana

      286,00  zł  / szt.*
    • BKSAQ08

      tehalit.BK Puszka montażowa Q08 294x294 boczna folia ochronna, stal

      1 137,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
      Tak
    • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
      Tak
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      50 mm
    • Szero­kość wbudowania
      294 mm
    • Długość wbudowania
      294 mm
    • Długość
      314 mm
    • Szero­kość
      314 mm
    • Grubość wgłębienia dywanu
      5 mm
    Konfi­guracja
    • Wymiary montażowe (system montażu podłogo­wego)
      Q08
    Instrukcje
    • Konser­wacja podłogi
      Suchy
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Stalowy
    • Kod RAL
      7011
    Pokrywa, drzwi
    • Materiał pokrywy
      Poliamid (PA)
    • Typ pokrywy
      Zaślepka
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      1,5 kN
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Do instalacji w betonie
      Tak
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do czysz­czenia na mokro
      Nie
    • Do kanałów podpo­dłogo­wych
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wypro­wadzenie prze­wodu
      Bez wypustu kablo­wego w pokrywie
    Rodzaj połączenia
    • Liczba wejść kablo­wych
      0
    Sprzęt
    • Liczba gniazd SCHUKO
      0
    • Liczba obudów urządzeń
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
      IP30

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BDQ08057011
    PDF
    RoHS report BDQ08057011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BDQ08057011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BDQ08057011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BDQ08057011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BDQ08057011

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-04-18 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-04-18

      DXF
      137,29 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      1,05 MB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18 | Hager Polska

      Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18

      PDF
      46,04 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki, do podłóg czyszczonych na sucho; BDE…, BDQ…, GBE..., GBM..., KDE..., KDQ... | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki, do podłóg czyszczonych na sucho; BDE…, BDQ…, GBE..., GBM..., KDE..., KDQ...

      PDF
      191,35 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EKQ060BL15 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060BL15
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 385,67  zł
      / szt. *
      1 385,67  zł
      / szt. *
    • 2
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / szt. *
      159,88  zł
      / szt. *
    • 3
      UDQ12H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      UDQ12H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      Cena
      266,48  zł
      / szt. *
      266,48  zł
      / szt. *
    • 4
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    • 5
      EKQ120BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      EKQ120BL25
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 25mm stal nierdzewna
      Cena
      1 598,85  zł
      / szt. *
      1 598,85  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32