Komplek­sowe rozwią­zania do prefa­bry­kacji rozdzielnic

Razem możemy więcej

 

Rozwijaj swoją dzia­łal­ność i wzmac­niaj repu­tację. Zostań part­nerem firmy Hager i zapewnij swoim klientom wyso­kiej jakości rozwią­zania i systemy w prefa­bry­kacji rozdzielnic.
Panel Builders

Kompletny system rozdziału energii do 4000 A
Poznaj kluczowe cechy


Doświadcz maksy­malnej ochrony i wydaj­ności! Nasz kompletny system rozdziału energii unimes H elastycznie dopa­so­wuje się do Twojego projektu, a ponadto:

 

  1. Daje możli­wość zasto­so­wania w pobliżu trans­for­ma­torów
  2. Oferuje kompak­towy wyłącznik powietrzny
  3. Posiada dwie tech­niki montażu wyłącz­ników: stałą i wysuwną
  4. Wypo­sa­żony jest w główny most szynowy do 4000 A
  5. Jest zwery­fi­ko­wany i certy­fi­ko­wany zgodnie z normą PN-EN 61439

 

 


Produkty, którymi możesz być
zain­te­re­so­wany

unimes H_prefabrykator

unimes H

To kompletny system rozdziału energii do 4000 A. Można go łatwo rozbu­do­wywać i rozsze­rzać. Jest dostar­czany w wersji wstępnie zmon­to­wanej.

univers N

Nisko­na­pię­ciowy system rozdziału energii do 1600 A. Jest on częścią więk­szego systemu rozdziału - unimes H do 4000 A. Program do projek­to­wania rozdzielnic, Hagercad, umoż­liwia intu­icyjne projek­to­wanie tego systemu.

ACB_nowe

Wyłącz­niki powietrzne hw+

Wszystkie wyłącz­niki powietrzne z rodziny hw+ można łatwo zinte­grować z syste­mami univers N i unimes H. Zapew­niają maksy­malną elastycz­ność w projek­to­waniu systemu, czyniąc go bezpiecznym!

Wyłącz­niki kompak­towe h3+

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+ wypo­sa­żone w wyzwa­lacze Energy służą do zabez­pie­czania prze­wodów i odbior­ników w sieciach dystry­bucji energii elek­trycznej, gwaran­tując bardzo precy­zyjne pomiary.

hager-ready-app

agardio.manager

Nowo­czesny, inte­li­gentny serwer w centrum systemu moni­to­ro­wania energii, który wyka­zuje bieżącą aktyw­ność i moni­to­ruje jej prze­bieg.
kanały-grzebieniowe

Kanały grze­bie­niowe

Sprawna, a przede wszystkim bezpieczna orga­ni­zacja prze­wodów elek­trycz­nych w rozdziel­ni­cach. Prze­zna­czone do prowa­dzenia prze­wodów o różnym prze­kroju.
Szynoprzewody

Szyno­prze­wody

Kompak­towa budowa szyno­prze­wodu sprawia, że zajmuje on znacznie mniej miejsca niż trasa kablowa. Im większy prąd, tym większą oszczęd­ność miejsca zapewnia nam szyno­przewód.


Okiem eksperta
Ochrona zwarć łuko­wych

W Polsce zjawisko to wystę­puje od kilku­nastu do kilku­dzie­sięciu razy w roku i stanowi jedno z najgroź­niej­szych zdarzeń, jakie może uszko­dzić insta­lację elek­tryczną niskiego napięcia.

Czy wiesz, czym są zwarcia łukowe i jak chronić rozdziel­nicę przed ich skut­kami?

ochrona zawarc lukowych

Zaufany partner
w prefa­bry­kacji rozdzielnic

Pobierz naszą broszurę i dowiedz się, jak możemy Cię wspierać w projek­tach głów­nych systemów rozdziel­czych w zakresie do 4000 A.
mockup_katalog_MDS_kwadrat

Certy­fikat Cerbex

Rozdział energii z naszymi rozwią­za­niami to gwarancja nieza­wod­ności i bezpie­czeń­stwa. Hager od lat wspiera prefa­bry­ka­torów w dostar­czaniu najwyż­szej klasy insta­lacji elek­trycz­nych.

 

Oferu­jemy Prze­ciw­po­ża­rowe Wyłącz­niki Prądu (PWP), które zostały skon­stru­owane na nieza­wod­nych wyłącz­ni­kach powietrz­nych HW1 lub kompak­to­wych h3+.

 

Nasze rozwią­zania są certy­fi­ko­wane (Cerbex), bezpieczne i zgodne z między­na­ro­do­wymi normami (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Wybie­rając produkty Hager, zysku­jesz również wsparcie na każdym etapie reali­zacji projektu.

 
hager unimes h ze znaczkiem PWP

Cyfrowe narzę­dzia
Pomoc w Twojej codziennej pracy

Pracownik korzystający z oprogramowania Hagercad na komputerze w jasnym biurze

Hagercad

Program ułatwia­jący projek­to­wanie rozdzielnic dostępny w 3 wersjach: Basic, Expert i Premium. Ostatnią pole­camy do systemów unimes do 4000 A. Skon­taktuj się z nami w celu wery­fi­kacji i przy­znania licencji.
Osoba korzystająca z laptopa z trójwymiarowym modelem budynku na ekranie, prawdopodobnie do planowania automatyki budynków

CADprofi Hager

Korzy­staj z naszej bazy produktów w środo­wisku CAD i przy­spiesz swoją pracę nad projektem insta­lacji elek­trycznej. Współ­praca m.in. z progra­mami: AutoCAD, Bric­scad, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD.

 
univers N HC

Konfi­gu­rator univers N HC

Dowiedz się, jak wyko­rzy­stać funkcję programu Hagercad do projek­to­wania systemu univers N HC do 1600 A. W tym narzę­dziu zrobisz to szyb­ciej i bardziej intu­icyjnie. Wypróbuj!


Przy­kła­dowe reali­zacje rozdziału energii
dla dużych inwe­stycji

Dostar­czamy profe­sjo­nalne rozwią­zania o szerokim spek­trum zasto­sowań – od hoteli, sklepów i biur, przez szpi­tale, aż po zakłady produk­cyjne. Nasze produkty znaj­dują również zasto­so­wanie w prze­myśle lekkim, halach maga­zy­no­wych oraz centrach logi­stycz­nych, speł­niając najwyższe stan­dardy bezpie­czeń­stwa i nieza­wod­ności. Nieza­leżnie od projektu i stopnia jego złożo­ności jesteśmy w stanie pomóc w doborze odpo­wied­nich produktów, skro­jo­nych na miarę Twoich potrzeb.



unimes H
Sprawdź certy­fi­katy

W naszym Centrum pobie­rania znaj­dziesz dekla­racje PEP, potwier­dza­jące zgod­ność z wymo­gami doty­czą­cymi ochrony środo­wiska. 


Dowiedz się więcej o naszych rozwią­za­niach

Nasi eksperci udzielą odpo­wiedzi na wszystkie pytania i zapewnią Ci niezbędne wsparcie tech­niczne.

Marcin Piotrowski, KAM Panel Builder:
📞 +48723608335
📩 marcin.piotrowski@hager.com