Serie Glas

Klasyka spotyka się z nowo­cze­sno­ścią. Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny, inspi­ro­wany stylem Bauhaus, po mistrzowsku łączy mini­ma­li­styczną formę i dosko­nałą funk­cjo­nal­ność. Serie Glas nawią­zuje do klasycz­nych wzorów i prze­nosi je do "tu i teraz", kryjąc w sobie najno­wo­cze­śniejszą tech­no­logię.

Berker Serie Glas - minimalistyczny łącznik obrotowy firmy Hager

Prosta forma i funk­cjo­nal­ność w osprzęcie elek­trycznym

Eleganckie dodatki w mini­ma­li­stycznym stylu Bauhaus

Linia wzor­nicza Serie Glas to połą­czenie prostoty formy z wyra­fi­no­waną elegancją szkła i funk­cjo­nal­no­ścią. Inspi­ro­wana klasycz­nymi elemen­tami łącz­ników oraz este­tyką legen­darnej szkoły Bauhaus, seria ta wyróżnia się gład­kimi, szkla­nymi powierzch­niami, które dosko­nale wpisują się w ponad­cza­sowy charakter wnętrz. Ramki z prze­zro­czy­stego szkła harmo­nijnie podkre­ślają nowo­czesną aran­żację, dodając jej subtel­nego, lecz wyraź­nego akcentu.


Dane tech­niczne

  • Mate­riał: szkło

 

  • Wymiary: Ø 80 mm

 

  • Kolory ramek: szkło prze­źro­czyste ze śnież­no­białą podkładką z tworzywa

 

  • Kolory elementów central­nych: białe i czarne tworzywo
Berker Serie Glas dane techniczne - krotność ramek

Orygi­nalnie i z klasą, dzięki szklanym ramkom

Warto wiedzieć: Ramki wyko­nane są z prze­zro­czy­stego szkła ze śnież­no­białą podkładką z tworzywa. Rezy­gnując z użycia podkładki otrzy­mu­jemy ramkę półprze­źro­czystą, przez którą prze­bija kolor ściany. Efekty wizu­alne mogą przejść najśmielsze ocze­ki­wania, szcze­gólnie gdy dodat­kowo zdecy­du­jesz się na wybór opcji z podświe­tle­niem LED. Wypróbuj ten osprzęt na swojej ścianie, by się o tym prze­konać!

Gustowne wnętrze z przykuwającym uwagę osprzętem elektroinstalacyjnym Berker Serie Glas

Serie Glas z podświe­tle­niem

Rozwią­zanie, które odmieni każde wnętrze

Moduł LED prezen­tuje się wyjąt­kowo efek­townie na szkle, dzięki zasto­so­waniu tech­no­logii świa­tło­wo­dowej, zarówno w klasycz­nych, jak i nowo­cze­snych wnętrzach. Ramki są dostępne w wersji z prze­zro­czy­stego szkła bezbarw­nego lub ze śnież­no­białą podkładką, co umoż­liwia ich idealne dopa­so­wanie do różno­rod­nych aran­żacji. Podświe­tlenie łącz­nika sprawi, że systemy steru­jące oświe­tle­niem w Twoim domu czy biurze będą wyjąt­kowe.

Łącznik obrotowy Berker Serie Glas z efektowną szklaną płytką czołową

Serie Glas prze­kształca klasyczne, okrągłe kształty serii 1930 w elegancką, gładką, szklaną powierzchnię. Funk­cjo­nal­ność i wyjąt­kowa este­tyka łączą się idealnie, tworząc produkt o niepo­wta­rzalnym stylu.

 

Ramki z prze­zro­czy­stego szkła dosko­nale wkom­po­no­wują się w każde wnętrze, dzięki swojej prostocie i deli­katnym konturom. Pokrętła w stylu serii 1930, dostępne w wersji czarnej lub białej, dodają serii Berker Glas nostal­gicz­nego charak­teru. Wyróż­nia­jącym elementem są obro­towe pokrętła, które efek­townie prezen­tują się na gład­kiej powierzchni ramki.

 

Dzięki zasto­so­waniu modułów LED, Serie Glas oferuje unikalne możli­wości oświe­tle­niowe, tworząc zarówno subtelne podświe­tlenie orien­ta­cyjne, jak i statu­sowe w ciepłej i zimnej tonacji bieli.

 

Efektem jest nowo­czesna seria łącz­ników elek­tro­in­sta­la­cyj­nych, która w pełni oddaje filo­zofię Bauhausu: łączy w sobie este­tykę i funk­cjo­nal­ność w jednym, dosko­nale dzia­ła­jącym produkcie.

 

 

Serie Glas
Detale dodają wnętrzu charak­teru


Ściana o ciemnej kolorystyce z kontrastującym osprzętem Berker Serie Glas
Gustowne wnętrze z przykuwającym uwagę osprzętem elektroinstalacyjnym Berker Serie Glas
Elegancka kuchnia z grafitową ścianą i kontrastującym osprzętem Berker Serie Glas
Kontrastowy osprzęt Berker Serie Glas w jasnym wnętrzu
Aranżacja z osprzętem Berker Serie Glas z podświetleniem LED