Serie 1930
Osprzęt Serie 1930 reinterpretuje klasykę wzornictwa z przeszłości zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami. Czerpie inspirację ze stylu legendarnej uczelni Bauhaus, pozostając przy tym wiernym klasycznej formie. Wysoka jakość wykonania i geometryczna forma sprawiają, że łącznik stanowi ciekawy element wystroju wnętrz, przy zachowaniu maksymalnej funkcjonalności.
Nostaliga
i nowoczesny design
Seria łączników 1930
Wzornictwo Serie 1930 oraz legendarną szkołę rzemiosła, sztuki użytkowej i architektury Bauhaus łączy pasja do tworzenia przedmiotów o prostej formie, które będą przede wszystkim funkcjonalne. Dlatego w tej serii osprzętu elektroinstalacyjnego można znaleźć ponadczasowe, klasyczne elementy, które we wnętrzu skrywają najnowszą technologię.
Dane techniczne
- Materiał: duroplast, porcelana
- Wymiary: Ø 84,5 mm
- Kolory ramek: białe i czarne tworzywo z połyskiem, biała i czarna porcelana
- Kolory elementów centralnych: białe i czarne tworzywo z połyskiem

Serie 1930
z porcelany Rosenthal
Wspólnie z manufakturą porcelany Rosenthal wracamy do oryginalnego materiału, z którego powstają wyjątkowe, ekskluzywne łączniki. Osprzęt Serie 1930 wykonany z prawdziwej porcelany Rosenthal to hołd złożony kunsztowi, doskonałej formie i szlachetnemu materiałowi. Ta seria, ze względu na naturalne materiały, przeznaczona jest do montażu w ramce 1-krotnej. Produkt powstaje w tradycyjnej manufakturze w Selb w Bawarii.

Serie 1930
z podświetleniem LED
Dyskretne podświetlenie LED, umiejscowione wokół pokrętła łącznika, zapewnia delikatny efekt świetlny, który zadba o odpowiedni nastój w pomieszczeniu. Rozwiązanie to pełni również funkcję oświetlenia orientacyjnego. Sprawdzi się doskonale np. w przedpokoju, łazience, garderobie i wszystkich pomieszczeniach, w których włączniki światła powinny być łatwe do znalezienia. Idealny do ekskluzywnych budynków mieszkalnych lub hoteli.

Linia wzornicza Serie 1930 łączy wzornictwo inspirowane Bauhausem z nowoczesną funkcjonalnością i technologią. To idealne rozwiązanie nie tylko do modernizacji starszych budynków z poszanowaniem ich stylu, ale także dla projektów, które szukają doskonałych rozwiązań technicznych w połączeniu z ponadczasową elegancją, w nowej odsłonie. Bauhaus i Hager to doskonałe połączenie. Co ciekawe, budynki instytutów są do dziś wyposażone w te łączniki – dokładnie tak, jak to miało miejsce dawniej. Jedyna różnica polega na użytej w łącznikach technologii, która jest teraz dużo bardziej zaawansowana i spełnia najwyższe aktualne standardy.
Osprzęt w wyraźny sposób czerpie z klasyki. Okrągłe ramki i elementy centralne zachowują charakterystyczną formę i nawiązują do wzornictwa z XX wieku. Dodatkowo, Serie 1930 oferuje opcjonalnie praktyczne podświetlenie łączników. Design w stylu retro podkreśla odpowiednio dobrana paleta kolorów i materiałów. Elementy centralne są dostępne w kolorystyce białej i czarnej z połyskiem, wykonane z najwyżej klasy tworzywa, które zapewnia wysoką jakość użytkowania na lata. Dostępna jest również wersja osprzętu wykonana z białej lub czarnej porcelany Rosenthal, która przenosi nas w świat luksusu i elegancji.
Studio Wajda
mieszkanie nad morzem
fot. Natalia Mańczak
Dwupokojowa przestrzeń przeznaczona pod wynajem, idealna na weekendowe wypady: jak wybrać osprzęt do tego typu projektu?