Berker R.classic
Przywołująca wspomnienia seria Berker R.classic łączy w sobie klasykę i nowoczesność. Piękny w swej prostej, ponadczasowej formie łącznik obrotowy. Zachwyca czystą, delikatną linią okrągłego elementu centralnego wykonanego ze szlachetnych materiałów lub wysokiej jakości tworzywa oraz minimalistycznego pokrętła.
Minimialistyczny łącznik obrotowy
Ozdoba Twojego wnętrza
Czy wiesz, że osprzęt elektryczny jest bardzo ważnym elementem wystroju?
Choć na pierwszy rzut oka o włącznikach światła myślimy w kategoriach użytkowych, seria Berker R.classic udowadnia, że to nie jedyna ich rola. Rozwiązanie marki Berker do sterowania oświetleniem, składające się z charakterystycznej, okrągłej płytki czołowej i pokrętła, staje się ważnym elementem wystroju wnętrza, skupiającym uwagę detalem. Piękny w swej prostocie osprzęt elektryczny Berker nie tylko stawia na indywidualizm i niebanalny styl. To produkt, w którym materiały, proces produkcji, obsługa klienta i serwis cechuje najwyższa jakość.
Dane techniczne
- Materiał: termoplast, aluminium, stal szlachetna, szkło
- Wymiary: Ø 80,7 mm
- Kolory ramek: białe i czarne tworzywo z połyskiem, białe i czarne szkło, aluminium, stal szlachetna
- Kolory elementów centralnych: biały i czarny z połyskiem

Nowoczesna interpretacja klasyki
Seria R.classic inspirowana jest linią wzorniczą Berker 1930, jednak jej design został unowocześniony, aby nasza oferta była jeszcze lepiej dopasowana do różnorodnych stylów w projektowaniu. Okrągłe łączniki z prostymi przełącznikami obrotowymi są oszczędne w środkach wyrazu, a jednocześnie stanowią elegancki element dekoracyjny. Dzięki zastosowaniu zintegrowanej ramki, uzyskaliśmy minimalistyczny wygląd produktu, który podkreśli piękno niejednego wnętrza.

Berker R.classic
z podświetleniem
Moduł LED tworzy subtelny pasek świetlny wokół prostego pokrętła z linii wzorniczej R.classic. Takie podświetlenie może mieć funkcję orientacyjną, ale również ozdobną: stwarzającą wyjątkową atmosferę w Twoim wnętrzu. Światło pięknie rozprasza się po gładkiej powierzchni płytki czołowej łącznika, wykonanej z naturalnych, szlachetnych materiałów.

Wyraźne, geometryczne kształty, zachowujące jednocześnie subtelną i lekką formę. Linia wzornicza Berker R.classic ma do zaoferowania wiele miłośnikom nowoczesnego minimalizmu. Łączniki obrotowe, wykonane z ciekawych i przyciągających wzrok materiałów, tworzą niespotykany design. Klasyka została tu zinterpretowana na nowo: to współczesna linia wzornicza, choć jej nawiązania do przeszłości są w dalszym ciągu zauważalne.
Seria Berker R.classic wkroczyła do portfolio marki osprzętu elektroinstalacyjnego bez zbędnych dodatków. Seria oferuje to, co stanowi wyróżnik minimalistycznego designu: prostą formę i niezwykle bogatą funkcjonalność. Dzięki zintegrowanym ramkom łączniki zyskują gładką powierzchnię i bardzo ciekawie prezentują się na ścianie. Cztery, wysokiej jakości materiały sprawiają, że seria znajdzie zastosowanie wielu aranżacjach, by jeszcze bardziej podkręcić ich wyjątkowość.
- białe i czarne tworzywo z połyskiem,
- białe i czarne szkło,
- aluminium,
- stal szlachetna.
Który z nich wybierzesz do projektu swojego wnętrza?