Wyłącz­niki powietrzne z rodziny hw+

Inte­li­gentne. Bezpieczne. Po prostu smart!


Odpo­wiednie rozwią­zanie
dla wszyst­kich wymagań

Właśnie o to chodzi w nowej rodzinie ACB hw+! Możli­wość wyboru spośród 3 wersji o różnym prądzie znamio­nowym i zdol­ności zwar­ciowej, a także możli­wość wyboru modułów wyzwa­laczy sentinel lub sentinel Energy, pozwala znaleźć idealne rozwią­zanie dla każdej insta­lacji elek­trycznej.

 

Nieza­leżnie od tego, czy jesteś projek­tantem, prefa­bry­ka­torem rozdzielnic, insta­la­torem czy inte­gra­torem systemów: nasze wyłącz­niki powietrzne hw+ są wypo­sa­żone we wszystkie funkcje, których potrze­bu­jesz, aby usprawnić projek­to­wanie, montaż i dzia­łanie systemu w każdym sektorze rynku. 


Produkty

  • Wyłącz­niki powietrzne HW1, HW2 i HW4 do każdego zasto­so­wania
  • Rozłącz­niki izola­cyjne

 

Dostępne wersje

  • Stacjo­narne
  • Wysuwne

Szeroka gama akce­so­riów

  • Stero­wanie i obsługa
  • Sygna­li­zacja
  • Bloko­wanie
  • Ryglo­wanie
  • Izolacja
  • Połą­czenie

Różne wyzwa­lacze

  • Wyzwa­lacz sentinel do stan­dar­do­wych zabez­pie­czeń (LI, LSI, LSIG)
  • Wyzwa­lacz sentinel Energy do zaawan­so­wa­nych zabez­pie­czeń (LSI, LSIG), do pomiaru i komu­ni­kacji


Poznaj naszą rodzinę
ACB hw+

Nasze nowe wyłącz­niki powietrzne zapew­niają maksy­malną elastycz­ność w projek­to­waniu systemu.


hw+ z wyzwa­la­czem sentinel

Wyzwa­lacz wyłącz­nika sentinel inte­gruje w jednym inte­li­gentnym urzą­dzeniu wszystkie niezbędne funkcje i narzę­dzia. Zapewnia to elastycz­ność w natych­mia­stowym reago­waniu na zmiany w systemie dystry­bucji. Dzięki wyświe­tla­czowi LCD i przy­ja­znej dla użyt­kow­nika nawi­gacji, obsługa urzą­dzenia jest bezpro­ble­mowa. Usta­wienia para­me­trów zabez­pie­czeń można łatwo skon­fi­gu­rować na wyzwa­laczu.


  • Najważ­niejsze korzyści

    Łatwa konser­wacja

    Bezpieczne i łatwe w użyciu wyzwa­lacze

    Wtyczka z ozna­cze­niem znamio­nowym plug & play

    Moduł wyjść alar­mo­wych

    Łatwe urucho­mienie za pomocą opro­gra­mo­wania

    Ostrze­żenia i alarmy wyzwoleń

    Łatwy i bezpieczny montaż akce­so­riów

    Łatwe bloko­wanie i ryglo­wanie

  • Najważ­niejsze funkcje

    Wyświe­tlacz LCD

    Czytelny wyświe­tlacz LCD ułatwia konfi­gu­rację urzą­dzenia.

    Tech­no­logia wysuwna

    Możli­wość łatwego wymon­to­wania modułu wyłącz­nika powietrz­nego z kasety dzięki bocznym wysu­wanym prowad­nicom.

    Kod QR

    Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej infor­macji oraz doku­men­tację tech­niczną produktu.

    Zatrzask zwol­nienia i blokady

    Zatrzask poło­żenia służy nie tylko do zwal­niania poło­żenia kasety podczas wysu­wania, ale również umoż­liwia zablo­ko­wanie jej przy użyciu maksy­malnie 3 kłódek.

    Wyzwa­lacz sentinel

    Bezpieczna zmiana usta­wień wyzwa­lacza sentinel z wyko­rzy­sta­niem zespołu pokręteł i wyświe­tlacza LCD.

    Wtyczka z ozna­cze­niem znamio­nowym

    Łatwe dosto­so­wy­wanie prądu znamio­no­wego wyłącz­nika, dzięki wtyczce typu „plug & play”.

    Moduł dodat­ko­wych wyjść alar­mo­wych OAC

    Moni­to­ro­wanie aktyw­ności wyłącz­nika ułatwi możli­wość dołą­czenia opcjo­nal­nego modułu wyjść alar­mo­wych.

    Listwy zaci­skowe

    Łatwa rozbu­dowa z wyko­rzy­sta­niem zaci­sków urzą­dzeń pomoc­ni­czych (silników, cewek, prze­łącz­ników itp.) oraz funkcji szyb­kiego łączenia.

    Ryglo­wanie

    Blokada na kłódkę pozwala zablo­kować przy­cisk PUSH ON, aby unie­moż­liwić zamknięcie styków wyłącz­nika powietrz­nego ACB.

    Cewki typu push-lock

    Bezpieczny i łatwy montaż. Cewki można łatwo i bezpiecznie zamon­tować dzięki syste­mowi push-lock.

    Korba mecha­nizmu wysuw­nego

    Idealnie i bezpiecznie dopa­so­wana do miejsca prze­cho­wy­wania.

    Prze­słona bezpie­czeń­stwa

    Zamy­kane na kłódki prze­słony bezpie­czeń­stwa zapew­niają ochronę styków głów­nych po wyjęciu modułu wysuw­nego wyłącz­nika powietrz­nego z kasety. 

  • Prze­gląd usta­wień

    Zasi­lanie wyświe­tlacza

    Zasi­lanie wyzwa­lacza za pomocą USB.

    Stero­wanie pokrę­tłami

    Wyświe­tlanie wartości nastawy para­metru usta­wio­nego za pomocą pokrętła.

    Usta­wienia zabez­pie­czeń

    Każdy para­metr jest wyświe­tlany w czasie rzeczy­wi­stym w ampe­rach lub sekun­dach. Można ustawić wszystkie para­metry zabez­pie­czeń zwłocz­nych, krót­ko­zw­łocz­nych, bezzwłocz­nych, a w zależ­ności od dosto­so­wania produktu, także zabez­pie­czenia bieguna neutral­nego lub zabez­pie­czenia przed dozie­mie­niem.

    Prze­gląd usta­wień

    Przy­cisku OK można użyć w dowolnym momencie, aby przej­rzeć usta­wione para­metry.

    Zabez­pie­czenie prze­wodu neutral­nego

    Aby uzyskać dostęp do pokrętła zabez­pie­czenia bieguna neutral­nego, należy otwo­rzyć klapkę baterii. Dzięki baterii przy­czyna wyzwo­lenia jest wyświe­tlana na ekranie.


hw+ wyzwa­la­czem sentinel Energy

Wyzwa­lacz sentinel Energy podnosi komfort użyt­ko­wania. Rozbu­do­wany kolo­rowy wyświe­tlacz TFT usprawnia obsługę. Oprócz dostępu do wszyst­kich funkcji wyzwa­lacza sentinel wyświe­tlacz zapewnia także dostęp do funkcji komu­ni­kacji, zaawan­so­wa­nych zabez­pie­czeń, alarmów, pomiarów oraz funkcji stero­wania w celu speł­nienia wyso­kich wymagań.


  • Najważ­niejsze korzyści

    Połą­czenie Bluetooth

    Funkcje pomia­rowe

    Zaawan­so­wane zabez­pie­czenia

    Komu­ni­kacja Modbus

    Zaawan­so­wane alarmy

    Funkcje steru­jące

    Łatwa konser­wacja

  • Najważ­niejsze funkcje

    Wyzwa­lacz sentinel Energy

    Rozbu­do­wany graficzny wyświe­tlacz TFT przed­stawia w sposób ciągły wstępnie zdefi­nio­wane ekrany wyników pomiarów i nastaw zabez­pie­czeń.

    ACB hw+ Hager

    Połą­czenie Bluetooth

    Wyzwa­lacz wyłącz­nika powietrz­nego sentinel Energy, dzięki łącz­ności Bluetooth, umoż­liwia moni­to­ro­wanie wyłącz­nika powietrz­nego z poziomu apli­kacji Hager Power touch.

    Moduły COM

    Opcjo­nalne moduły COM umoż­li­wiają komu­ni­kację poprzez Modbus-RTU lub Modbus-TCP z opro­gra­mo­wa­niem agardio.manager oraz Stream.

    Wyświe­tlacz pane­lowy

    Opcjo­nalny wyświe­tlacz pane­lowy zapewnia dostęp do wyłącz­nika powietrz­nego, gdy jest on zamon­to­wany za nieprze­zro­czy­stymi drzwicz­kami lub za panelem.

    Moduł dodat­ko­wych wyjść alar­mo­wych OAC

    Opcjo­nalny moduł dodat­ko­wych wyjść alar­mo­wych OAC umoż­liwia zdalne infor­mo­wanie o wstępnie zdefi­nio­wanym zdarzeniu z możli­wo­ścią dosto­so­wania do własnych potrzeb i podłą­czenia do 5 styków wyjścio­wych.

    Cewki steru­jące

    Cewki SH i CC są gotowe do odbie­rania poleceń stero­wania włącza­niem/wyłą­cza­niem, co umoż­liwia zdalne stero­wanie z poziomu apli­kacji Hager Power touch, opro­gra­mo­wania Hager Power setup lub za pośred­nic­twem komu­ni­kacji Modbus.

    Połą­czenie USB-C

    Zinte­gro­wany port USB-C umoż­liwia pracę nawet bez zasi­lania siecio­wego. Wystarczy podłą­czyć laptop i użyć opro­gra­mo­wania Hager Power setup do testo­wania i urucho­mienia.

     
  • Prze­gląd usta­wień

    Tryb na żywo

    W trybie wyświe­tlania na żywo dostęp­nych jest 36 wstępnie zdefi­nio­wa­nych widoków — można wybrać do 15 ulubio­nych ekranów, aby wyświe­tlać prefe­ro­wane wartości pomia­rowe i usta­wienia. Wybrane ekrany będą się auto­ma­tycznie prze­łą­czać w pętli w trybie na żywo.

    Wyświe­tlanie pomiaru

    Wszystkie para­metry można wyświe­tlić w dowolnym momencie, naci­skając przy­cisk OK. Więk­szość wartości pomiarów może być wizu­ali­zo­wana zarówno w postaci nume­rycznej, jak i graficznej.

    Ekrany alertów o wyzwo­le­niach i alar­mach

    Dalsze infor­macje na temat usterek i alarmów można uzyskać po naci­śnięciu przy­cisku OK.


Chro­nimy
Twój zakład

Wszystkie wyłącz­niki powietrzne z rodziny hw+ można łatwo zinte­grować z rozdziel­ni­cami unimes H. Dzięki temu rdzeń zasi­lania jest dokładnie tam, gdzie powi­nien – w centralnym miejscu rozdziel­nicy. Gwaran­tuje to nieza­wodną ochronę przed prze­cią­że­niem, zwar­ciem czy innymi zagro­że­niami.

 

Maksy­ma­li­zacja poten­cjału

Wyłącz­niki powietrzne hw+ są dostar­czane z pełnym pakietem akce­so­riów umoż­li­wia­ją­cych obsługę i stero­wanie, sygna­li­zację, reali­zację zabez­pie­czeń, bloko­wanie oraz ryglo­wanie. Pozwala to skon­fi­gu­rować wyłącznik powietrzny zgodnie z indy­wi­du­al­nymi potrze­bami.

Styki pomoc­nicze (AX)

Styki pomoc­nicze służą do zdal­nego sygna­li­zo­wania stanu wyłącz­nika powietrz­nego (wł. lub wył.).

 

- W wyłącz­ni­kach powietrz­nych HW1 i HW2 są stan­dar­dowo monto­wane 4 styki pomoc­nicze (AX)
- W wyłącz­ni­kach powietrz­nych HW4 jest stan­dar­dowo monto­wa­nych 6 styków pomoc­nicze (AX)
- Gotowe do podłą­czenia

Napęd silni­kowy sprę­żyny wyłącz­nika

Napęd silni­kowy służy do nacią­gania mecha­nizmu sprę­ży­no­wego, gdy wyłącznik powietrzny znaj­duje się w pozycji zamkniętej.

- Bezpieczny i łatwy montaż
- Odpo­wiedni dla wszyst­kich typo­wych napięć zasi­lania

 

 

Cewki

Cewki służą do zdal­nego otwie­rania i zamy­kania wyłącz­nika powietrz­nego. W wyłącz­niku powietrznym można łącznie zamon­tować 3 cewki:

 

- 1 cewka wyzwa­lacza wzro­sto­wego (SH); jeśli nie jest wyma­gane wyzwa­lanie UV, można zamon­tować 2 cewki
- 1 cewka wyzwa­lacza podna­pię­cio­wego (UV); jeśli nie jest wyma­gane wyzwa­lanie SH, można zamon­tować 2 cewki
- 1 cewka załą­cza­jąca (CC)
- Opcja cewek komu­ni­ka­cyj­nych dla wyzwa­laczy sentinel Energy

 

Pokrywa przy­cisku

Zabez­pie­czenie przy­cisku przed zmianą pozycji przy użyciu systemów kłódek. Umoż­liwia również wymu­szenie i zablo­ko­wanie wyłącz­nika powietrz­nego w pozycji wyłą­czonej.

Blokada kluczy­kowa OLK bloko­wania w poło­żeniu wyłą­czenia

Łatwa blokada wyłącz­nika powietrz­nego w poło­żeniu wyłą­czenia za pomocą blokady z kluczy­kiem Ronis.

Bloko­wanie pomiędzy wyłącz­ni­kami (MI)

Jedno­czesne bloko­wanie 2 lub 3 wyłącz­ników powietrz­nych w zasto­so­wa­niach zwią­za­nych z większa ilością źródeł zasi­lania. Zgod­ność ze wszyst­kimi wersjami wyłącz­ników (3- i 4-biegu­no­wymi, stałymi i wysuw­nymi).



Zawsze u boku klienta

Jako Twój partner będziemy wspierać Cię odpo­wied­nimi narzę­dziami podczas całego procesu. Od plano­wania i dosto­so­wy­wania, aż po pełen zakres eksplo­atacji. 

Opro­gra­mo­wanie Hagercad

Nasze opro­gra­mo­wanie stanowi komplek­sowe rozwią­zanie - od kalku­lacji sieci przez urucha­mianie urzą­dzeń po projek­to­wanie rozdzielnic.

Konfi­gu­rator inter­ne­towy

Za pomocą konfi­gu­ra­tora inter­ne­to­wego HW1 można dosto­sować wyłącznik do własnych potrzeb, wybie­rając jego typ, wyzwa­lacz i konfi­gu­rację. 

Hager Power setup

Opro­gra­mo­wanie Hager Power setup pomaga podczas urucho­mienia dzięki prede­fi­nio­wanym usta­wie­niom. Ponadto umoż­liwia impor­to­wanie usta­wień zabez­pie­czeń i pobie­ranie dzien­ników obsługi za pośred­nic­twem inter­fejsu z Hagercad.

Opro­gra­mo­wanie Hager Power touch

W połą­czeniu z wyzwa­la­czem sentinel Energy umoż­liwia moni­to­ro­wanie stanu pracy, uzyski­wanie infor­macji doty­czą­cych konser­wacji oraz spraw­dzanie wartości pomia­ro­wych w dowolnym momencie. 


Filmy instruk­ta­żowe

Wyłącz­niki i rozłącz­niki powietrzne HW1 Hager do 1600A (ACB)

Przy­go­to­wa­liśmy 9 krót­kich filmów porad­ni­ko­wych, w których nasi specja­liści poka­zują: co, gdzie i jak! Wszystko, co najważ­niejsze znaj­dziesz w jednym miejscu.

Archiwum webi­narów

Już teraz możesz obej­rzeć archi­walne nagranie webi­naru doty­czą­cego wyłącz­ników powietrz­nych z rodziny hw+.
ACB hw+ (HW1/2/4) - wyłączniki powietrzne - nowy wyzwalacz sentinel Energy

ACB hw+ (HW1/2/4) - wyłącz­niki powietrzne - nowy wyzwa­lacz sentinel Energy

System rozdzielnic unimes H: nowe pola z wyłącznikiem ACB hw+ oraz przegląd systemu

unimes H: nowe pola z wyłącz­ni­kiem ACB hw+ oraz prze­gląd systemu

wyłączniki powietrzne

ACB hw+ wyłącz­niki powietrzne - nowy wyzwa­lacz sentinel Energy



Masz dodat­kowe pytania?
Służymy pomocą.

Chcesz dowie­dzieć się więcej o wyłącz­ni­kach powietrz­nych lub potrze­bu­jesz pomocy przy konfi­gu­racji? Skon­taktuj się z naszym działem obsługi klienta.