Tutoriale
Wyłączniki i rozłączniki powietrzne HW1 Hager do 1600A (ACB)
Inteligentny. Bezpieczny.
Po prostu smart
Kompaktowy rozmiar i modułowa konstrukcja wyłączników ACB Hager pozwalają na łatwą integrację z systemem oszynowania rozdzielnic univers N. Zapewnia to niezawodną ochronę przed przeciążeniem, zwarciem czy innymi zagrożeniami. Pełny pakiet akcesoriów pozwala spersonalizować wyłącznik ACB w najdrobniejszym szczególe, dzięki czemu cały system zyska nowe możliwości.

Nadchodzi nowa era
bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące poziomu zabezpieczenia systemów stale rosną. W związku z tym, opracowaliśmy pierwszy powietrzny wyłącznik, który został zaprojektowany tak, by sprostać Twoim wymaganiom: osiągnęliśmy maksymalną wydajność w kompaktowym wydaniu. Dzięki unikalnym właściwościom oraz szerokiej gamie akcesoriów - nasz produkt jest niezbędnym elementem każdej instalacji. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi normami IEC.
01:51
1
Jak zmienić i zablokować położenie wyłącznika w kasecie?
03:24
2
Jak zmienić pozycję tylnych przyłączy w wyłączniku?
01:14
3
Jak zmienić wartości In za pomocą modułu prądu znamionowego?
02:22
4
Jak uruchomić wyłącznik ACB, który jest wyposażony wwyzwalacz Sentinel?
01:33
5
Jak zamontować cewki sterujące?
03:56
6
Jak zamontować napęd silnikowy?
03:31
7
Jak zamontować styki pomocnicze?
03:01
8
Jak zamontować moduł styków alarmowych (OAC)?
03:39
9
W jaki sposób włożyć i wysunąć wyłącznik ACB?
03:03