Poznaj unimes H Kompletny system rozdziału energii do 4000 A

  • Dostar­czany w wersji wstępnie zmon­to­wanej
  • Można go łatwo rozbu­do­wywać i rozsze­rzać
  • Dopa­so­wany do każdego typu budynku
unimes h na niebieskim tle

Modu­łowy system rozdziału energii dla przed­się­biorstw i budynków użytecz­ności publicznej

System unimes H to inte­li­gentny, modu­łowy system, który daje niemal nieogra­ni­czone możli­wości konfi­gu­racji i dopa­so­wania do konkret­nych potrzeb użyt­kow­nika. Tak jak każdy ruch kostki pozwala tworzyć nowe ułożenia, tak unimes H umoż­liwia elastyczne budo­wanie rozwiązań dla różnych typów obiektów – od szpi­tali i szkół po hotele, sklepy i biurowce. Dzięki koncepcji poje­dyn­czych pól funk­cjo­nal­nych system można łatwo rozbu­do­wywać, mody­fi­kować i dosto­so­wywać do zmie­nia­ją­cych się wymagań inwe­stycji.


Jeden system. Wiele możli­wości.

Szukasz infor­macji tech­nicz­nych o unimes H?

Hager_acb-unimes-h-0041-Offen-Path-kopia


Podze­społy idealnie dopa­so­wane do systemu unimes H

System szyno­prze­wodów – unibar H

    • Certy­fi­ko­wane połą­czenie z rozdziel­ni­cami Hager
    • Oszczęd­ność miejsca
    • Swobodne plano­wanie

Więcej

Wyłącznik powietrzny ACB

    • Łatwa inte­gracja z systemem oszy­no­wania rozdzielnic univers N
    • Szybki i bezpieczny montaż
    • Intu­icyjne stero­wanie

 

Więcej

Aktywna i pasywna ochrona przed zwar­ciami łuko­wymi

    • -   System ochrony szybko i pewnie gasi zwarcia łukowe
    • -   Diody sygna­li­zu­jące monto­wane na drzwiach rozdziel­nicy

    • Więcej

Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy H3+

    • Pierwsza klasa dokład­ności dla pomiarów w zakresie mocy czynnej
    • Większa nieza­wod­ność z elek­tro­nicz­nymi wyzwa­la­czami


Więcej


Wybór systemu rozdziłu energii unimes H to wiele korzyści dla Ciebie!

Szynoprzewody

Kompletne rozwią­zanie

Hager oferuje inte­li­gentne i komplek­sowe rozwią­zanie, szyte na miarę potrzeb każdej inwe­stycji.
hager-ready-app

Idealne dopa­so­wanie

System unimes H działa w zakresie prądowym od 630 – 4000 A. Jest kompa­ty­bilny z pozo­sta­łymi podze­spo­łami firmy Hager jak np. unibar H czy univers NHC.

Oszczęd­ność czasu prze­zna­czo­nego na montaż

System unimes H jest dostar­czany w wersji wstępnie zmon­to­wanej.
kanały-grzebieniowe

Stwo­rzony z myślą o przy­szłości

Unimes H system, który można łatwo rozbu­dować, rozsze­rzyć i dosto­sować.

Wszystko w jednym

Unimes H posiada licz­niki energii elek­trycznej i może być połą­czony z urzą­dze­niami do moni­to­ro­wania i zarzą­dzania zasi­la­niem. 

Solidna konstrukcja

Budowa rozdziel­nicy zgodna z normą PN-EN IEC 61439. Dostar­czany z pełną doku­men­tacją oszy­no­wania.

Maksy­malne bezpie­czeń­stwo

Unimes H może być wypo­sa­żony w kompo­nenty do pasywnej lub aktywnej ochrony przed zwar­ciami łuko­wymi.

Profe­sjo­nalne wsparcie

Zapew­niamy wsparcie tech­niczne: doradztwo, pomoc w konfi­gu­racji systemu, pomoc tech­niczną przy montażu.


Do każdego typu budynku można dobrać odpo­wiedni rozdział energii

Obej­rzyj efekty naszych współ­prac w zakresie dystry­bucji energii elek­trycznej!
Hager_acb-unimes-h-0090-Bearbeitet





Zrów­no­wa­żony sukces
po stronie klientów,
jak i środo­wiska

System unimes H jest dostar­czany z dekla­racją PEP ecopas­sport, która zapewnia zgod­ność z wymo­gami doty­czą­cymi ochrony środo­wiska. 


Masz pytania?

Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspo­zycji i chętnie odpowie na wszelkie pytania!