Serie 1930 Ramka 1-krotna porcelanowa, biały 138169

EAN
4011334305262
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
190,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    porcelana, biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu pojedyn­czego ; mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    SERIE 1930 PORCELANA MADE BY ROSEN­THAL
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Uwaga! W przy­padku kombi­nacji należy używać pier­ścienia dystan­sującego do puszek podtyn­ko­wych Kaiser (nr kat. 1887).
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie