The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
  • Mapa dystrybutorów
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • 53455312
    EAN
    5907561863271
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Serie Glas - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Serie R.classic - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV-SAT nieprzelotowe, mechanizm 53455312

    Cena
    117,00 zł
    / szt. *
    117,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV-SAT nieprzelotowe, mechanizm

    53455312

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 43 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • 10112016

      R.classic Ramka 1-krotna, szkło, czarny

      181,00 zł  / szt.*
    • 10122074

      R.classic Ramka 2-krotna, aluminium/biały

      373,00 zł  / szt.*
    • 10112074

      R.classic Ramka 1-krotna, aluminium/biały

      242,00 zł  / szt.*
    • 10112084

      R.classic Ramka 1-krotna, aluminium/czarny

      242,00 zł  / szt.*
    • 10122014

      R.classic Ramka 2-krotna, stal szlachetna/biały

      395,00 zł  / szt.*
    • 10112004

      R.classic Ramka 1-krotna, stal szlachetna/czarny

      260,00 zł  / szt.*
    • 10122004

      R.classic Ramka 2-krotna, stal szlachetna/czarny

      395,00 zł  / szt.*
    • WTD3100BG3

      Seria 1930 Ramka 1-krotna z wycięciem do elementów centralnych Twinpoint, czarna

      0,00 zł  / *
    • WTD3100WG3

      Seria 1930 Ramka 1-krotna z wycięciem do elementów centralnych Twinpoint, biała

      0,00 zł  / *
    • 10112014

      R.classic Ramka 1-krotna, stal szlachetna/biały

      260,00 zł  / szt.*
    • 10122016

      R.classic Ramka 2-krotna, szkło, czarny

      395,00 zł  / szt.*
    • 10122009

      R.classic Ramka 2-krotna, szkło, biały

      395,00 zł  / szt.*
    • 10112009

      R.classic Ramka 1-krotna, szkło, biały

      181,00 zł  / szt.*
    • 10122045

      R.classic Ramka 2-krotna, czarny, połysk

      125,00 zł  / szt.*
    • 10112045

      R.classic Ramka 1-krotna, czarny, połysk

      41,70 zł  / szt.*
    • 10122089

      R.classic Ramka 2-krotna, biały, połysk

      125,00 zł  / szt.*
    • 10112089

      R.classic Ramka 1-krotna, biały, połysk

      41,70 zł  / szt.*
    • 138131

      Serie 1930 Ramka 3-krotna, czarny

      180,00 zł  / szt.*
    • 138139

      Serie 1930 Ramka 3-krotna, biały

      180,00 zł  / szt.*
    • 138121

      Serie 1930 Ramka 2-krotna, czarny

      118,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Materiały
    • Materiał
      Metal
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 53455312
    PDF
    RoHS report 53455312
    PDF

    Pobierz

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 53455312 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 53455312

      R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV-SAT nieprzelotowe, mechanizm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker one.platform / R.classic/1930/Glas Mechanizmy gniazd antenowych; 53455… | Hager Polska

      Berker one.platform / R.classic/1930/Glas Mechanizmy gniazd antenowych; 53455…

      PDF
      188,17 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-09-17 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-09-17

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04

      PDF
      114,25 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      140701 - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny
      140701
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny
      Cena
      77,50 zł
      / szt. *
      77,50 zł
      / szt. *
    • 2
      260219 - Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
      260219
      Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
      Cena
      320,00 zł
      / szt. *
      320,00 zł
      / szt. *
    • 3
      106421 - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      106421
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      Cena
      77,50 zł
      / szt. *
      77,50 zł
      / szt. *
    • 4
      260215 - Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt, mat
      260215
      Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt, mat
      Cena
      320,00 zł
      / szt. *
      320,00 zł
      / szt. *
    • 5
      103920 - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, biały
      103920
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, biały
      Cena
      77,50 zł
      / szt. *
      77,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32