The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 260219
    EAN
    4011334467854
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat 260219

    Cena
    342,70  zł
    / szt. *
    342,70  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

    260219

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny
    66,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, biały
    66,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230 - 230 V
    • Napięcie wyjściowe
      5 - 5 V
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      34 mm
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Z bezpiecz­nikiem minia­tu­rowym
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Mat
    Moc
    • Moc wyjściowa
      15 W
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,15 W
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,20 A
    • Prąd wyjściowy
      3000 mA
    Dodat­kowe infor­macje
    • Złącza
      Z 2 gniaz­dami USB typu A
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • ‌Ochrona
      Bez zwięk­szonej ochrony styków

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 260219
    PDF
    RoHS report 260219
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 260219 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 260219

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 260219 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 260219

      Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Polska

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity | Hager Polska

      Declaration of conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Gniazda ładowania USB; 2602…, 9610…, 9620…, WXD…, WXF…

      PDF
      305,73 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32