Serie 1930 Ramka 3-krotna, biały 138139
Cena
192,80 zł
/ Sztuka
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sygnalizator świetlny 2 product.page.accessories.products-available -
Płytka czołowa 13 product.page.accessories.products-available -
Zaślepka 2 product.page.accessories.products-available -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 4 product.page.accessories.products-available -
Puszka natynkowa 2 product.page.accessories.products-available -
Płytka spodnia do instalacji natynkowych 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność3
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość222 mm
-
Głębokość9 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 138139
Serie 1930 Ramka 3-krotna, biały
PDF -
ProductECDeclaration
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Wi?cej materia?ów