Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny 106421
EAN
4011334236252
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
77,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuKabel/złącze koncentryczne
Wymiary
-
Szerokość50 mm
-
Wysokość50 mm
-
Głębokość9,40 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
Powiązane serieSerie 1930, Serie Glas
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe; 1039..., 1040..., 1064..., 1170..., 1181..., 1182..., 1201..., 1203..., 1407..., 1409..., 1461..., 1463..., 1464..., 1472..., 1480..., 1484..., 1492...., 5312..., 5314...
PDF268,79 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Więcej materiałów