Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny 100101
EAN
4011334214885
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
118,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka spodnia do instalacji natynkowych 2 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do gniazd ze stykiem ochronnym 1 dostępne produkty
-
Podejście kablowe 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Wymiary
-
Wysokość86 mm
-
Szerokość88 mm
-
Głębokość36 mm
-
Zakres głębokości wbudowania33,50 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniPołysk
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenieNie
-
Powiązane serieSerie 1930
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Więcej materiałów