The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • WXA001
    EAN
    3250617190343
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
    • gallery - akcesoria
    • Zobacz więcej

    gallery Klucz do gniazda DATA WXD104R, czerwony WXA001

    Cena
    12,20  zł
    / szt. *
    12,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Klucz do gniazda DATA WXD104R, czerwony

    WXA001

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czer­wony
    • Kod RAL
      3020

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Socket QC Schuko child protection-white (English )
    PDF
    973,55 kB
    REACH declaration WXA001
    PDF
    RoHS report WXA001
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXA001 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXA001

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXA001 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXA001

      gallery Klucz do gniazda DATA WXD104R, czerwony

      PDF
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Polska

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,72 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Klucz do gniazda DATA, czerwony; WXA001

      PDF
      296,38 kB
      Zdjęcie dc24-0011 | Hager Polska

      dc24-0011

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXA605 - gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol zajęte/wolne
      WXA605
      gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol zajęte/wolne
      Cena
      49,00  zł
      / szt. *
      49,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WXA602 - gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol schody
      WXA602
      gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol schody
      Cena
      49,50  zł
      / szt. *
      49,50  zł
      / szt. *
    • 3
      WXA601 - gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED biała
      WXA601
      gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED biała
      Cena
      96,70  zł
      / szt. *
      96,70  zł
      / szt. *
    • 4
      G45BLIND29016 - tehalit.WA Zaślepka 45x45mm biały
      G45BLIND29016
      tehalit.WA Zaślepka 45x45mm biały
      Cena
      12,80  zł
      / szt. *
      12,80  zł
      / szt. *
    • 5
      WXA606 - gallery Folia do lampy sygn. LED symbol nie przeszkadzać/proszę posprzątać
      WXA606
      gallery Folia do lampy sygn. LED symbol nie przeszkadzać/proszę posprzątać
      Cena
      48,50  zł
      / szt. *
      48,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32