The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Serie 1930
    • Berker Serie 1930 - Akcesoria
    • WTA6300BG
    EAN
    3250610090749
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Narzędzia de-DE 2025-11-13
    • Berker Serie 1930 - Akcesoria
    • Berker Integro Flow - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    Serie 1930 Łącznik do kombinacji wielokrotnej, czarny WTA6300BG

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Serie 1930 Łącznik do kombinacji wielokrotnej, czarny

    WTA6300BG

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • 100109

      Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, biały

      118,00 zł  / szt.*
    • 100101

      Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny

      118,00 zł  / szt.*
    • WTD3110BG

      Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, czarny

      0,00 zł  / *
    • WTD3110WG

      Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, biały

      0,00 zł  / *

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      26,70 mm
    • Wyso­kość
      29,50 mm
    Sprzęt
    • Typ kabla zasilającego
      Element łącze­niowy
    Instalacja, montaż
    • Do montażu natyn­ko­wego
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Poli­pro­pylen (PP)
    • Obróbka
      Stan surowy
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Saty­nowe wykoń­czenie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6300BG
    PDF
    RoHS report WTA6300BG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WTA6300BG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WTA6300BG

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WTA6300BG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WTA6300BG

      Serie 1930 Łącznik do kombinacji wielokrotnej, czarny

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      945162505 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, ant
      945162505
      Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, ant
      Cena
      12,90 zł
      / szt. *
      12,90 zł
      / szt. *
    • 2
      91887 - Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary
      91887
      Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary
      Cena
      12,30 zł
      / szt. *
      12,30 zł
      / szt. *
    • 3
      945162509 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną biały
      945162509
      Integro Flow Zaślepka z płytką nośną biały
      Cena
      12,90 zł
      / szt. *
      12,90 zł
      / szt. *
    • 4
      945162507 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, szary
      945162507
      Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, szary
      Cena
      12,90 zł
      / szt. *
      12,90 zł
      / szt. *
    • 5
      8183601 - Integro Flow Pierścień mocujący, ciemnoszary
      8183601
      Integro Flow Pierścień mocujący, ciemnoszary
      Cena
      5,50 zł
      / szt. *
      5,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32