R.classic/Serie 1930/Glas Pierścień dystansujący do nowego typu puszek Kaiser 1887
EAN
4011334329312
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
5,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzerwony
Wymiary
-
Wysokość27,20 mm
-
Szerokość36,20 mm
-
Głębokość28 mm
Dodatkowe informacje
-
SkrzynkaDo puszek podtynkowych nowej generacji firmy Kaiser
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej