Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny 133111
Cena
50,70 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WTA1700BGWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość85,50 mm
-
Wysokość87,50 mm
Instalacja, montaż
-
Płyta podstawy do montażu powierzchniowego2
-
MontażPoziomy, Pionowy
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaMat
Dodatkowe informacje
-
NadrukZ nadrukiem
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 133111
Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF375,36 kB
Więcej materiałów