Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny 450821
EAN
4011334214953
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
136,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo głośnikowe
Wymiary
-
Szerokość71 mm
-
Wysokość71 mm
-
Głębokość42 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
Powiązane serieSerie 1930, Serie Glas
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej