Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, biały 381103

EAN
4011334489153
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
436,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Obro­towy
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    56 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    Pokrętło
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal ; Serie Glas ; Serie R.classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie