EAN
4011334030812
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
201,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    2 A
Wymiary
  • głębo­kość
    39 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Moc żarówek
    maks. 2 W
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal, Serie Glas, Serie R.classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie