Żarówka LED E10, niebieski WDA2727B
Cena
48,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0
Wymiary
-
Wysokość9,70 mm
-
Szerokość9,70 mm
-
Głębokość29 mm
Materiały
-
KolorNiebieski
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Częstotliwość
-
Częstotliwość50-60 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDA2727B
Żarówka LED E10, niebieski
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Więcej materiałów