Serie 1930/Glas Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort, biały 294510
EAN
4011334510123
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
479,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Zakres głębokości wbudowania24 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość45 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyŁącznik przyciskowy i obrotowy
Moc
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,30 W
Dodatkowe informacje
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
NapięcieSprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kBInstrukcja montażu pl-PL 2019-05-07
PDF1,36 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Mechanizmy rozszerzeń ściemniaczy obrotowych komfort; 2945…, 2962…
PDF185,19 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,02 MBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Więcej materiałów