Serie 1930 Ramka 1-krotna, biały 138109
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 2 dostępne produkty -
Płytka czołowa 13 dostępne produkty -
Zaślepka 2 dostępne produkty -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 4 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny 2 dostępne produkty -
Akcesoria do adapterów natynkowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 138109
Serie 1930 Ramka 1-krotna, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB