The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie 1930
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • 53455012
    EAN
    5907561863264
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie Glas - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie R.classic - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm 53455012

    Cena
    98,50 zł
    / szt. *
    98,50 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm

    53455012

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 43 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WTD3300WG

      Serie 1930 Ramka 3-krotna, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3372BG

      Serie 1930 Ramka środkowa, czarny

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3371WG

      Serie 1930 Ramka końcowa, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3372WG

      Serie 1930 Ramka środkowa, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD7200GT

      Serie Glas Ramka szklana 2-krotna, jasny

      0,00 zł  / szt.*
    • WLD9200AB

      R.classic Ramka 2-krotna, aluminium/czarny

      0,00 zł  / szt.*
    • WLD9300AB

      R.classic Ramka 3-krotna, aluminium/czarny

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3100BG3

      Seria 1930 Ramka 1-krotna z wycięciem do elementów centralnych Twinpoint, czarna

      0,00 zł  / *
    • WTD3100WG3

      Seria 1930 Ramka 1-krotna z wycięciem do elementów centralnych Twinpoint, biała

      0,00 zł  / *
    • WTD7180GT

      Serie Glas Ramka szklana, jasny

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3371BG

      Serie 1930 Ramka końcowa, czarny

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3300BG

      Serie 1930 Ramka 3-krotna, czarny

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3200WG

      Serie 1930 Ramka 2-krotna, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3200BG

      Serie 1930 Ramka 2-krotna, czarny

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3191WG

      Serie 1930 Ramka pojedyncza do płytek czołowych Ø 58 mm, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3191BG

      Serie 1930 Ramka pojedyncza do płytek czołowych Ø 58 mm, czarny

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3100WG

      Serie 1930 Ramka 1-krotna, biały

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3100PWG

      Serie 1930 Ramka 1-krotna porcelanowa, biała

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3100PBG

      Serie 1930 Ramka 1-krotna porcelanowa, czarna

      0,00 zł  / szt.*
    • WTD3100BG

      Serie 1930 Ramka 1-krotna, czarny

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Materiały
    • Materiał
      Metal
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 53455012
    PDF
    RoHS report 53455012
    PDF

    Pobierz

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 53455012 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 53455012

      R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker one.platform / R.classic/1930/Glas Mechanizmy gniazd antenowych; 53455… | Hager Polska

      Berker one.platform / R.classic/1930/Glas Mechanizmy gniazd antenowych; 53455…

      PDF
      188,17 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-09-17 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-09-17

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04

      PDF
      114,25 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      260219 - Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
      260219
      Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
      Cena
      320,00 zł
      / szt. *
      320,00 zł
      / szt. *
    • 2
      WTF4108WG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp. i tel., biały
      WTF4108WG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp. i tel., biały
    • 3
      WTF4400WG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały
      WTF4400WG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały
    • 4
      WTF4592BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
      WTF4592BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
    • 5
      WTF4400BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, czarny
      WTF4400BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, czarny
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32