The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 16402035
    EAN
    4011334400417
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny 16402035

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WLN8010BG

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny

    16402035

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Serie 1930 Ramka pojedyncza do płytek czołowych Ø 58 mm, czarny
    39,60  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Karta hotelowa
    • Liczba biegunów
      1
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1500 W
    • Moc lamp fluorescen­cyj­nych w&nb­sp;układzie podwójnym
      1500 W
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Wymiary
    • Głębo­kość
      60 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    • Śred­nica
      70 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      0
    • Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrot­nego
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 16402035
    PDF
    RoHS report 16402035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 16402035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 16402035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 16402035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 16402035

      R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Polska

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Zdjęcie Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Polska

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Zdjęcie Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager Polska

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Instrukcja montażu en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
      Zdjęcie Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2014-05) | Hager Polska

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2014-05)

      Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28

      PDF
      801,93 kB
      Zdjęcie Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11) | Hager Polska

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11)

      Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13

      PDF
      919,10 kB
      Zdjęcie Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (PL 2014-05) | Hager Polska

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (PL 2014-05)

      Instrukcja montażu pl-PL 2018-02-15

      PDF
      716,89 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32