The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 383803
    EAN
    4011334489191
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe 383803

    Cena
    319,20  zł
    / szt. *
    319,20  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WDE383803

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe

    383803

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrot., czarny, połysk
    70,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Serie 1930 Płytka czołowa z pokr. do łącznika obr. porcelana Rosenthal czarny
    160,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Serie 1930 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obr. porcelana Rosenthal biały
    160,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, biały, połysk
    70,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Krótka dźwignia­obro­towa
    • Liczba biegunów
      2
    Materiały
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      42 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      0
    • Typ przy­cisku
      Przy­cisk grupowy
    • Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrot­nego
      Nie
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 383803
    PDF
    RoHS report 383803
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 383803 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 383803

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 383803 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 383803

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32