The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 389303
    EAN
    4011334489313
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe 389303

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)

    WDE389303

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe

    389303

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WDW5000CH
    WDW5000CH
    Serie 1930/Glas Pokrętło chromowane do łącznika obr. z pokrętłem mosiądz chrom
    160,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrot., czarny, połysk
    70,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Serie 1930 Płytka czołowa z pokr. do łącznika obr. porcelana Rosenthal czarny
    160,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Serie 1930 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obr. porcelana Rosenthal biały
    160,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, biały, połysk
    70,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTW3000BA
    WTW3000BA
    Serie 1930/Glas Pokrętło mosiężne, mosiądz
    146,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Moduł podświe­tlenia LED do łącz­ników obro­to­wych 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Moduł podświe­tlenia LED do łącz­ników obro­to­wych
    • WDA2535W

      Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych, 230V z przyłączem neutalnym N

      168,00  zł  / szt.*
    • WDA2536W

      Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych 230V bez przyłącza neutralnego N

      168,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      31 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Z pazur­kami rozpo­ro­wymi
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • Oświe­tlenie
      Bez lampy jarze­niowej
    • Rodzaj łącz­nika
      2-bie­gunowy wył.

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 389303
    PDF
    RoHS report 389303
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 389303 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 389303

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 389303 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 389303

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker 1930 / Glas / R.classic Łączniki obrotowe; 38..., 5338...

      PDF
      300,89 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32