Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych, 230V z przyłączem neutralnym N WDA2535W
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0
Wymiary
-
Wysokość51 mm
-
Szerokość51 mm
-
Głębokość22,10 mm
Moc
-
Pobór prądu1,70 mA
Materiały
-
KolorBiały
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Częstotliwość
-
Częstotliwość50-60 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDA2535W
Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych, 230V z przyłączem neutralnym N
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-03-02
PDF5,62 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Więcej materiałów