Serie 1930/Glas Pokrętło mosiężne, mosiądz WTW3000BA
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 20 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Materiały
-
KolorMosiądz
-
Kod RAL1036
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMosiądz
-
ObróbkaLakierowany, Lakierowany
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość13 mm
-
Głębokość16 mm
Pojemność
-
Liczba modułów0
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuBez
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement sterowania
-
Systemy powiązaneSerie 1930 / Serie Glas
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTW3000BA
Serie 1930/Glas Pokrętło mosiężne, mosiądz
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Więcej materiałów