R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., biały 20262079
EAN
4011334393511
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
565,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
Sprzęt
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
Warunki użytkowania
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Materiały
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Tekst
-
MontażBez łapek rozporowych
-
Recyrkulacja termicznaz termicznym sprzężeniem zwrotnym
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
NadrukZ nadrukiem
-
Powiązane serieSerie 1930, Serie R.classic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MBInstrukcja montażu en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-13
PDF263,72 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-13
PDF265,46 kB
Więcej materiałów