GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. DARK ROCK WXP4402
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ανακαλύψτε τα
-
Πρίζες σούκο 9 διαθέσιμα προϊόντα -
Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες TV 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 30 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
- Πρίζες σούκο
- Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Πρίζες TV
- Πρίζες Audio/Video
- Πλακίδια
- Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Βάση στήριξης modular jack connector
- Έξοδος καλωδίου
- Κεντρικό κομμάτι για διακόπτη κάρτας ξενοδοχείου
- Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν
- Κεντρικό τεμάχιο για ανιχνευτή κίνησης
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Κεντρικό κομμάτι για dimmer
- Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης
- διακόπτης
- Κλειδοδιακόπτης
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Πρίζες USB φόρτισης
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Μπουτόν
- Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Μπουτόν BUS KNX
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ανιχνευτές κίνησης / ανιχνευτές παρουσίας
- Κεντρικό κομμάτι για θερμοστάτη δωματίου
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
-
WXF160VGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. ΠΡΑΣΙΝΗ
-
WXF160TGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF160RGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS 2 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ
-
WXF160NGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF160EGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
-
WXF160BGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. PURE
-
WXF165TGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF165NGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF165BGALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. PURE
-
WXE316DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΕΖ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE314DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΕΖ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE312DGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΕΖ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE312TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED
-
WXE314BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΛΕΥΚΟ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE314NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE316NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE312BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΛΕΥΚΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE314TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE316TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
-
WXE316BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΛΕΥΚΟ 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED
-
WXE312NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED
-
WXF225GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6 UTP 1&2 ΣΤ.
-
WXF224GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6 FTP 1&2 ΣΤ.
-
WXF222GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat5e FTP 1&2 ΣΤ.
-
WXF221GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat5e UTP 1&2 ΣΤ.
-
WXF240GALLERY ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ + RJ45 Cat6 2 ΣΤ.
-
WXF228GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6A STP 1&2 ΣΤ.
-
WXF226GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6 STP 1&2 ΣΤ.
-
WXF644GALLERY ΠΡΙΖΑ USB 3.0 ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ 1&2 ΣΤ.
-
WXF625GALLERY ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ 1&2 ΣΤ.
-
WXF624GALLERY ΠΡΙΖΑ XLR ΑΡΣΕΝΙΚΗ AUDIO 2 ΣΤ.
-
WXF623GALLERY ΠΡΙΖΑ XLR ΘΗΛΥΚΗ AUDIO 2 ΣΤ.
-
WXF622GALLERY ΠΡΙΖΑ JACK 3, 5mm 1&2 ΣΤ.
-
WXF621GALLERY ΠΡΙΖΑ 2 RCA AUDIO 2 ΣΤ.
-
WXF646GALLERY ΠΡΙΖΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LC 1&2 ΣΤ.
-
WXF645GALLERY ΠΡΙΖΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ SC 1&2 ΣΤ.
-
WXF633GALLERY ΠΡΙΖΑ HDMI PASSTHROUGH 1&2 ΣΤ.
-
WXF631GALLERY ΠΡΙΖΑ 3 RCA AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ.
-
WXD744NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD112BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD201BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. PURE
-
WXD201NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. NIGHT
-
WXD201TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. TITANE
-
WXD202BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 2 ΣΤ. PURE
-
WXD202NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD202TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD205BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1 ΣΤ. PURE
-
WXD205NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1 ΣΤ. NIGHT
-
WXD205TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1 ΣΤ. TITANE
-
WXD206BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD206NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD206TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD744BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ. PURE
-
WXD112TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD744TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ AUDIO/VIDEO 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD240BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV+RJ45 2 ΣΤ. PURE
-
WXD240NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV+RJ45 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD240TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ TV+RJ45 2 ΣΤ. TITANE
-
WXA012GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2x2 ΣΤ. & 4-5 ΣΤ. 230V
-
WXA011GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 12/24V
-
WXA010GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 230V
-
WXA696GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 12/24V 1, 1mA
-
WXA695GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 12/24V 1, 1mA
-
WXA693GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΑΣΙΝΟ 230V 0, 5mA
-
WXA692GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΥΚΟ 230V 0, 5mA
-
WXA691GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΟ 230V 1mA
-
WXA690GALLERY ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΛΕ 230V 0, 5mA
-
WXD002NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD080BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ. PURE
-
WXD080NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD001BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD001NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD001TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD011BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. PURE
-
WXD011NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. NIGHT
-
WXD011TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ 1 ΣΤ. TITANE
-
WXD013BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD013NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD013TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P ΦΩΤΕΙΝΟ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD000BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD000NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD000TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD002BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 2 ΣΤ. PURE
-
WXD005TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD002TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD004BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P 2 ΣΤ. PURE
-
WXD004NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2P 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD070TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD070NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD063TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΑΤΗΤΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD063NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΑΤΗΤΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD062TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD062NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXD070BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ. PURE
-
WXD063BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΑΤΗΤΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. PURE
-
WXD062BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ DIMMER 2 ΣΤ. PURE
-
WXF611GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1/4 ΣΤΡΟΦΗΣ 16A 2 ΣΤ.
-
WXF003GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
-
WXF023GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.
-
WXF008GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 10AX 2 ΣΤ.
-
WXF010GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 1&2 ΣΤ.
-
WXF305BGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. PURE
-
WXF305NGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF305TGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DND/MUR 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF610GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 16A 2 ΣΤ.
-
WXF617TGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF617NGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF617BGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE
-
WXF615TGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. TITANE
-
WXF615NGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF615BGALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE
-
WXF113GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W 2 ΣΤ.
-
WXF112GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+A 15W 2 ΣΤ.
-
WXD115BGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C ΦΟΡΤΙΣΗΣ 65W 2 ΣΤ. PURE
-
WXD115TGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W 2 ΣΤ. TITANE
-
WXD115NGALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W 2 ΣΤ. NIGHT
-
WXF115GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C PD 65W 2 ΣΤ.
-
WXF116GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W 2 ΣΤ.
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
ΧρώμαDark rock
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC), Πέτρα
-
Ύψος87,70 mm
-
Πλάτος92 mm
-
Βάθος9,30 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP4402
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. DARK ROCK
PDF -
Other Certificates
Product certificate en-GB 2023-02-14
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB