Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 11 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό μπουτόν πίεσης
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED70 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού1,5 - 2,5 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια στερέωση λαβής
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF063
GALLERY DIMMER ΠΑΤΗΤΟ 250W/50W LED 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-10-20
PDF2,33 MB
Manual for WXF062-WXF063 - Rotary/Touch dimmer (FR-EN, 2020-05)
Installation manual en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση